Gerader Schaftbohrer lang Gesamtlänge 200 mm GT100-J763 (Teilenummern)

Gerader Schaftbohrer lang Gesamtlänge 200 mm GT100-J763
[Features]
· Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.
· Internal lubrication enables high performance deep hole drilling without steps.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J763-003.000
J763-003.100
J763-003.200
J763-003.300
J763-003.400
J763-003.500
J763-003.600
J763-003.700
J763-003.800
J763-003.900
J763-004.000
J763-004.100
J763-004.200
J763-004.300
J763-004.400
J763-004.500
J763-004.600
J763-004.700
J763-004.800
J763-004.900
J763-005.000
J763-005.100
J763-005.200
J763-005.300
J763-005.400
J763-005.500
J763-005.600
J763-005.700
J763-005.800
J763-005.900
J763-006.000
J763-006.100
J763-006.200
J763-006.300
J763-006.400
J763-006.500
J763-006.600
J763-006.700
J763-006.800
J763-006.900
J763-007.000
J763-007.100
J763-007.200
J763-007.300
J763-007.400
J763-007.500
J763-007.600
J763-007.700
J763-007.800
J763-007.900
J763-008.000
J763-008.100
J763-008.200
J763-008.300
J763-008.400
J763-008.500
J763-008.600
J763-008.700
J763-008.800
J763-008.900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

158.99 €

1 8 Arbeitstage 3120

158.99 €

1 8 Arbeitstage 3.1120

158.99 €

1 8 Arbeitstage 3.2120

160.74 €

1 8 Arbeitstage 3.3120

160.74 €

1 8 Arbeitstage 3.4120

162.23 €

1 8 Arbeitstage 3.5120

167.22 €

1 8 Arbeitstage 3.6120

167.22 €

1 8 Arbeitstage 3.7120

167.22 €

1 8 Arbeitstage 3.8120

167.22 €

1 8 Arbeitstage 3.9120

167.22 €

1 8 Arbeitstage 4120

174.94 €

1 8 Arbeitstage 4.1120

174.94 €

1 8 Arbeitstage 4.2120

176.52 €

1 8 Arbeitstage 4.3120

176.52 €

1 8 Arbeitstage 4.4120

176.52 €

1 8 Arbeitstage 4.5120

183.96 €

1 8 Arbeitstage 4.6120

183.96 €

1 8 Arbeitstage 4.7120

183.96 €

1 8 Arbeitstage 4.8120

183.96 €

1 8 Arbeitstage 4.9120

183.96 €

1 8 Arbeitstage 5120

194.22 €

1 8 Arbeitstage 5.1120

194.22 €

1 8 Arbeitstage 5.2120

194.22 €

1 8 Arbeitstage 5.3120

196.76 €

1 8 Arbeitstage 5.4120

196.76 €

1 8 Arbeitstage 5.5120

205.77 €

1 8 Arbeitstage 5.6120

201.04 €

1 8 Arbeitstage 5.7120

201.04 €

1 8 Arbeitstage 5.8120

201.04 €

1 8 Arbeitstage 5.9120

201.04 €

1 8 Arbeitstage 6120

213.32 €

1 8 Arbeitstage 6.1120

213.32 €

1 8 Arbeitstage 6.2120

213.32 €

1 8 Arbeitstage 6.3120

213.32 €

1 8 Arbeitstage 6.4120

213.32 €

1 8 Arbeitstage 6.5120

218.31 €

1 8 Arbeitstage 6.6120

218.31 €

1 8 Arbeitstage 6.7120

222.07 €

1 8 Arbeitstage 6.8120

222.07 €

1 8 Arbeitstage 6.9120

222.07 €

1 8 Arbeitstage 7120

226.03 €

1 8 Arbeitstage 7.1120

226.03 €

1 8 Arbeitstage 7.2120

226.03 €

1 8 Arbeitstage 7.3120

226.03 €

1 8 Arbeitstage 7.4120

226.03 €

1 8 Arbeitstage 7.5120

244.86 €

1 8 Arbeitstage 7.6120

244.86 €

1 8 Arbeitstage 7.7120

244.86 €

1 8 Arbeitstage 7.8120

244.86 €

1 8 Arbeitstage 7.9120

244.86 €

1 8 Arbeitstage 8140

279.12 €

1 8 Arbeitstage 8.1140

286.91 €

1 8 Arbeitstage 8.2140

279.12 €

1 8 Arbeitstage 8.3140

279.12 €

1 8 Arbeitstage 8.4140

279.12 €

1 8 Arbeitstage 8.5140

288.11 €

1 8 Arbeitstage 8.6140

286.91 €

1 8 Arbeitstage 8.7140

286.91 €

1 8 Arbeitstage 8.8140

286.91 €

1 8 Arbeitstage 8.9140

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Gusseisen / Aluminium Tool Material Type Carbid Overall Length L1(mm) 200
Shank Type Gerader Schaft Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Verfügbar
tip angle(°) 130 Standard G.S. Internal oil supply Available
Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h7

Technischer Support