Langer Bohrer mit geradem Schaft, Gesamtlänge 400 mm GT100 S400 (Teilenummern)

Langer Bohrer mit geradem Schaft, Gesamtlänge 400 mm GT100 S400
[Features]
· A high rigidity drill for drilling deep holes with excellent chip discharge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S400-004.000
S400-004.500
S400-005.000
S400-005.500
S400-006.000
S400-006.500
S400-007.000
S400-007.500
S400-008.000
S400-008.500
S400-009.000
S400-009.500
S400-010.000
S400-010.500
S400-011.000
S400-011.500
S400-012.000
S400-012.500
S400-013.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

121.20 €

1 6 Arbeitstage 4

88.69 €

1 8 Arbeitstage 4.5

95.18 €

1 6 Arbeitstage 5

101.50 €

1 8 Arbeitstage 5.5

107.63 €

1 6 Arbeitstage 6

116.12 €

1 8 Arbeitstage 6.5

126.64 €

1 6 Arbeitstage 7

134.44 €

1 8 Arbeitstage 7.5

143.35 €

1 6 Arbeitstage 8

152.12 €

1 6 Arbeitstage 8.5

164.79 €

1 6 Arbeitstage 9

176.14 €

1 8 Arbeitstage 9.5

184.97 €

1 6 Arbeitstage 10

197.56 €

1 8 Arbeitstage 10.5

210.24 €

1 8 Arbeitstage 11

224.16 €

1 8 Arbeitstage 11.5

238.01 €

1 8 Arbeitstage 12

250.68 €

1 6 Arbeitstage 12.5

265.86 €

1 8 Arbeitstage 13

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Groove Length l2(mm) 250 work material Stahl allgemein / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type HSCO
Overall Length L1(mm) 400 Shank Type Gerader Schaft Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A tip angle(°) 118
Standard G.S. Blade diameter tolerance h8 Coating Details DM

Technischer Support