Mikrobohrer N-660 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0660-000.160
0660-000.170
0660-000.180
0660-000.190
0660-000.200
0660-000.210
0660-000.220
0660-000.230
0660-000.240
0660-000.250
0660-000.255
0660-000.260
0660-000.270
0660-000.275
0660-000.280
0660-000.290
0660-000.300
0660-000.310
0660-000.320
0660-000.325
0660-000.330
0660-000.335
0660-000.340
0660-000.350
0660-000.360
0660-000.370
0660-000.380
0660-000.390
0660-000.400
0660-000.410
0660-000.420
0660-000.430
0660-000.440
0660-000.450
0660-000.460
0660-000.470
0660-000.480
0660-000.490
0660-000.500
0660-000.510
0660-000.520
0660-000.530
0660-000.540
0660-000.550
0660-000.560
0660-000.570
0660-000.580
0660-000.590
0660-000.600
0660-000.610
0660-000.620
0660-000.630
0660-000.640
0660-000.650
0660-000.660
0660-000.670
0660-000.680
0660-000.690
0660-000.700
0660-000.710
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)

48.01 €

10 6 Arbeitstage 0.161.1251

46.08 €

10 6 Arbeitstage 0.171.1251

45.00 €

10 6 Arbeitstage 0.181.1251

45.00 €

10 6 Arbeitstage 0.191.1251

42.13 €

10 10 Arbeitstage 0.21.5251

44.27 €

10 10 Arbeitstage 0.211.5251

44.27 €

10 6 Arbeitstage 0.221.5251

44.27 €

10 6 Arbeitstage 0.231.5251

44.27 €

10 6 Arbeitstage 0.241.5251

37.66 €

10 6 Arbeitstage 0.251.9251

37.57 €

10 24 Arbeitstage 0.2551.9251

36.71 €

10 6 Arbeitstage 0.261.9251

36.23 €

10 6 Arbeitstage 0.271.9251

43.57 €

10 24 Arbeitstage 0.2751.9251

35.51 €

10 6 Arbeitstage 0.281.9251

35.39 €

10 6 Arbeitstage 0.291.9251

35.39 €

10 6 Arbeitstage 0.31.9251

33.71 €

10 6 Arbeitstage 0.312.4251

33.83 €

10 6 Arbeitstage 0.322.4251

34.44 €

10 8 Arbeitstage 0.3252.4251

33.71 €

10 6 Arbeitstage 0.332.4251

30.83 €

10 25 Arbeitstage 0.3352.4251

33.71 €

10 6 Arbeitstage 0.342.4251

32.03 €

10 6 Arbeitstage 0.352.4251

33.71 €

10 6 Arbeitstage 0.362.4251

33.71 €

10 6 Arbeitstage 0.372.4251

33.71 €

10 6 Arbeitstage 0.382.4251

32.76 €

10 6 Arbeitstage 0.393251

27.81 €

10 6 Arbeitstage 0.43251

32.76 €

10 6 Arbeitstage 0.413251

32.76 €

10 6 Arbeitstage 0.423251

32.76 €

10 6 Arbeitstage 0.433251

32.76 €

10 6 Arbeitstage 0.443251

29.97 €

10 6 Arbeitstage 0.453251

30.45 €

10 6 Arbeitstage 0.463251

30.45 €

10 6 Arbeitstage 0.473251

30.45 €

10 6 Arbeitstage 0.483251

29.74 €

10 6 Arbeitstage 0.493.4251

26.74 €

10 6 Arbeitstage 0.53.4251

29.74 €

10 6 Arbeitstage 0.513.4251

29.74 €

10 6 Arbeitstage 0.523.4251

29.74 €

10 6 Arbeitstage 0.533.4251

28.29 €

10 6 Arbeitstage 0.543.9251

28.29 €

10 6 Arbeitstage 0.553.9251

28.29 €

10 6 Arbeitstage 0.563.9251

28.29 €

10 6 Arbeitstage 0.573.9251

28.29 €

10 6 Arbeitstage 0.583.9251

28.29 €

10 6 Arbeitstage 0.593.9251

25.41 €

10 6 Arbeitstage 0.63.9251

27.81 €

10 6 Arbeitstage 0.614.2251

27.81 €

10 6 Arbeitstage 0.624.2251

27.81 €

10 6 Arbeitstage 0.634.2251

27.81 €

10 6 Arbeitstage 0.644.2251

27.81 €

10 6 Arbeitstage 0.654.2251

27.81 €

10 6 Arbeitstage 0.664.2251

27.81 €

10 6 Arbeitstage 0.674.2251

27.81 €

10 6 Arbeitstage 0.684.8251

27.81 €

10 6 Arbeitstage 0.694.8251

27.73 €

10 6 Arbeitstage 0.74.8251

27.81 €

10 6 Arbeitstage 0.714.8251

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type HSCO Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 118 Standard DIN1899 Blade diameter tolerance h5

Technischer Support