• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bohrer für schwer zu schneidende Materialien 7 x D-RT100HI 8522 (Teilenummern)

Bohrer für schwer zu schneidende Materialien 7 x D-RT100HI 8522
5,500 HV high hardness coating and tough blade shape achieve long life and high precision hole drilling for titanium and nickel based alloys.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8522-003.000
8522-003.250
8522-003.300
8522-003.400
8522-003.500
8522-003.700
8522-004.000
8522-004.200
8522-004.300
8522-004.500
8522-004.650
8522-005.000
8522-005.100
8522-005.200
8522-005.500
8522-005.550
8522-006.000
8522-006.500
8522-006.750
8522-006.800
8522-006.900
8522-007.000
8522-007.400
8522-007.500
8522-007.800
8522-008.000
8522-008.500
8522-008.600
8522-008.800
8522-009.000
8522-009.250
8522-009.400
8522-009.500
8522-010.000
8522-010.200
8522-010.400
8522-010.500
8522-010.800
8522-011.000
8522-011.300
8522-011.400
8522-011.500
8522-012.000
8522-012.500
8522-013.000
8522-013.100
8522-013.500
8522-014.000
8522-014.500
8522-015.000
8522-015.100
8522-015.500
8522-016.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

184.78 €

1 25 Arbeitstage 33070636

203.26 €

1 25 Arbeitstage 3.253070636

184.78 €

1 25 Arbeitstage 3.33070636

184.78 €

1 25 Arbeitstage 3.435.575636

184.78 €

1 25 Arbeitstage 3.535.575636

184.78 €

1 25 Arbeitstage 3.735.575636

184.78 €

1 25 Arbeitstage 437.575636

184.78 €

1 25 Arbeitstage 4.237.575636

184.78 €

1 25 Arbeitstage 4.34585636

184.78 €

1 25 Arbeitstage 4.54585636

203.26 €

1 25 Arbeitstage 4.654585636

184.78 €

1 25 Arbeitstage 55090636

184.78 €

1 25 Arbeitstage 5.15090636

184.78 €

1 25 Arbeitstage 5.25090636

184.78 €

1 25 Arbeitstage 5.55797636

203.26 €

1 25 Arbeitstage 5.555797636

184.78 €

1 25 Arbeitstage 65797636

224.18 €

1 25 Arbeitstage 6.566106836

246.53 €

1 25 Arbeitstage 6.7566106836

224.18 €

1 25 Arbeitstage 6.866106836

224.18 €

1 25 Arbeitstage 6.976116836

224.18 €

1 25 Arbeitstage 776116836

246.53 €

1 25 Arbeitstage 7.476116836

224.18 €

1 25 Arbeitstage 7.576116836

224.18 €

1 25 Arbeitstage 7.876116836

224.18 €

1 25 Arbeitstage 876116836

273.33 €

1 25 Arbeitstage 8.5871311040

273.33 €

1 25 Arbeitstage 8.6871311040

273.33 €

1 25 Arbeitstage 8.8871311040

273.33 €

1 25 Arbeitstage 9871311040

300.64 €

1 25 Arbeitstage 9.25951391040

300.64 €

1 25 Arbeitstage 9.4951391040

300.64 €

1 25 Arbeitstage 9.5951391040

300.64 €

1 25 Arbeitstage 10951391040

364.08 €

1 25 Arbeitstage 10.21061551245

400.47 €

1 25 Arbeitstage 10.41061551245

364.08 €

1 25 Arbeitstage 10.51061551245

364.08 €

1 25 Arbeitstage 10.81061551245

364.08 €

1 25 Arbeitstage 111061551245

400.47 €

1 25 Arbeitstage 11.31141631245

400.47 €

1 25 Arbeitstage 11.41141631245

364.08 €

1 25 Arbeitstage 11.51141631245

364.08 €

1 25 Arbeitstage 121141631245

442.64 €

1 25 Arbeitstage 12.51331821445

442.64 €

1 25 Arbeitstage 131331821445

486.83 €

1 25 Arbeitstage 13.11331821445

442.64 €

1 25 Arbeitstage 13.51331821445

442.64 €

1 25 Arbeitstage 141331821445

553.06 €

1 25 Arbeitstage 14.51522041648

553.06 €

1 25 Arbeitstage 151522041648

608.24 €

1 25 Arbeitstage 15.11522041648

553.06 €

1 25 Arbeitstage 15.51522041648

553.06 €

1 25 Arbeitstage 161522041648

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige
With/without Oil Hole Verfügbar Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 140
Standard G.S. Internal oil supply Available Blade diameter tolerance m7
Shank diameter tolerance h6 Coating Details Y

Technischer Support