Kleiner Plattenschraubenbohrer mit Schritt für Senk-Einsatz DCB-SSM (Teilenummern)

Kleiner Plattenschraubenbohrer mit Schritt für Senk-Einsatz DCB-SSM
  • Mengenrabatt
[Features]
· A stepped high-speed drill bit that can counterbore the head of flat-head screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DCB-SSM-3
DCB-SSM-4
DCB-SSM-5
DCB-SSM-6
DCB-SSM-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Drill Length
(mm)
Overall Length L
(mm)
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
shank diameter

65.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.411.5656.413.56

73.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.516.05708.413.956

97.54 €

1 6 Arbeitstage 5.519.558010.415.458

107.84 €

1 6 Arbeitstage 6.622.058512.517.9510

103.73 €

1 6 Arbeitstage 924.259016.520.7512

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon Steel / Gusseisen / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Tool Material Type HSS Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Nitriding Treatment With/without Oil Hole N/A
Number of flutes 2 Blade diameter tolerance -0.04~0 blade shape Right blade right torsion
Torsion Angle degree 35° Shank tolerance h7

Technischer Support