Teilenummer
|
---|
CSFRP-3 |
CSFRP-4 |
CSFRP-5 |
CSFRP-6 |
CSFRP-7 |
CSFRP-8 |
CSFRP-10 |
CSFRP-12 |
CSFRP-16 |
CSFRP-18 |
CSFRP-20 |
CSFRP-P-3 |
CSFRP-P-4 |
CSFRP-P-5 |
CSFRP-P-6 |
CSFRP-P-7 |
CSFRP-P-8 |
CSFRP-P-10 |
CSFRP-P-12 |
CSFRP-P-16 |
CSFRP-P-18 |
CSFRP-P-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Coating | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Coating Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 6 | Ohne Beschichtung | 4 | 50 | - | |
76.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 15 | 6 | Ohne Beschichtung | 4 | 50 | - | |
76.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 18 | 8 | Ohne Beschichtung | 6 | 50 | - | |
76.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 18 | 8 | Ohne Beschichtung | 6 | 50 | - | |
105.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 25 | 8 | Ohne Beschichtung | 8 | 70 | - | ||
108.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 25 | 8 | Ohne Beschichtung | 8 | 70 | - | ||
104.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 10 | Ohne Beschichtung | 10 | 80 | - | ||
146.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 35 | 10 | Ohne Beschichtung | 12 | 90 | - | ||
340.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 35 | 14 | Ohne Beschichtung | 16 | 100 | - | ||
406.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 40 | 14 | Ohne Beschichtung | 16 | 105 | - | ||
486.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 45 | 16 | Ohne Beschichtung | 20 | 110 | - | ||
85.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 6 | - | 4 | 50 | P Coating | |
89.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 15 | 6 | - | 4 | 50 | P Coating | ||
89.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 18 | 8 | - | 6 | 50 | P Coating | ||
89.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 18 | 8 | - | 6 | 50 | P Coating | ||
85.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 25 | 8 | - | 8 | 70 | P Coating | ||
86.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 25 | 8 | - | 8 | 70 | P Coating | ||
125.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 80 | P Coating | ||
178.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 35 | 10 | - | 12 | 90 | P Coating | ||
394.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 35 | 14 | - | 16 | 100 | P Coating | ||
470.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 40 | 14 | - | 16 | 105 | P Coating | ||
563.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 45 | 16 | - | 20 | 110 | P Coating |
Loading...
Type | Schruppen | Machining Application | Fläche / Seite / Senkarbeiten | Torsion Angle (θ) | Geringe Torsion (15˚ bis 25˚) |
---|---|---|---|---|---|
Base Blade Y/N | NA | Torsion Angle Details | 15° | work material | Carbon Fiber / Glass Fiber |
Blade diameter tolerance D(mm) | -0.05~-0.1 | Shank diameter tolerance d(mm) | h6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Coating
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Coating Details
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften