Schaftfräser mit 2 Hartmetall-Schneiden für Aluminiumlegierungen, kurze Ausführung, ALES-2DLC (Teilenummern)

Schaftfräser mit 2 Hartmetall-Schneiden für Aluminiumlegierungen, kurze Ausführung, ALES-2DLC
  • Mengenrabatt
[Specifications]
· Shape: Square End Mill (carbide)
· Coating: DLC
· Work Materials: Aluminum [◎], Copper [◎]
[Applications] Flat Surfaces / Side Surfaces / Grooves / Plunging (Z feed) / Countersinking

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ALES-2010
ALES-2015
ALES-2020
ALES-2025
ALES-2030
ALES-2035
ALES-2040
ALES-2045
ALES-2050
ALES-2055
ALES-2060
ALES-2065
ALES-2070
ALES-2075
ALES-2080
ALES-2085
ALES-2090
ALES-2095
ALES-2100
ALES-2105
ALES-2110
ALES-2115
ALES-2120
ALES-2130
ALES-2140
ALES-2150
ALES-2160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

53.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12445

53.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.53445

55.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 24445

54.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.55445

66.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 36650

68.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.57650

68.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 48650

69.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.59660

69.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 510660

69.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.511660

69.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 612660

98.85 €

1 6 Arbeitstage 6.513870

98.85 €

1 6 Arbeitstage 714870

98.85 €

1 6 Arbeitstage 7.515870

98.85 €

1 6 Arbeitstage 816870

84.97 €

1 6 Arbeitstage 8.5171075

84.97 €

1 6 Arbeitstage 9181075

84.97 €

1 6 Arbeitstage 9.5191075

84.97 €

1 6 Arbeitstage 10201075

111.19 €

1 6 Arbeitstage 10.5211280

111.19 €

1 6 Arbeitstage 11221280

113.13 €

1 6 Arbeitstage 11.5231280

114.36 €

1 6 Arbeitstage 12241280

124.15 €

1 6 Arbeitstage 13261280

152.30 €

1 6 Arbeitstage 14281280

171.90 €

1 6 Arbeitstage 15301690

174.08 €

1 6 Arbeitstage 163216100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating DLC Machining Application Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte / Senkarbeiten Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)
Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance h6 Torsion Angle details 45°
Material Ultra-thin particle alloy

Technischer Support