• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskanteinsatz, 2HB (Teilenummern)

Sechskanteinsatz, 2HB

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Socket wrench used for tightening and loosening imperial sized hexagon socket head cap screws and set screws.
[Features]
· Changed to a knurled type.
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
[Applications]
· Ideal for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2HB-04
2HB-05
2HB-06
2HB-07
2HB-08
2HB-10
2HB-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Mass
(g)

8.31 €

1 9 Arbeitstage 1/8361315

8.33 €

1 9 Arbeitstage 5/32391316

8.36 €

1 5 Arbeitstage 3/16441320

7.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7/32481530

8.48 €

1 9 Arbeitstage 1/4501534

7.86 €

1 9 Arbeitstage 5/16531544

9.98 €

1 9 Arbeitstage 3/8571861

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4

Technischer Support