Außendurchmesser Gewindeschneiden Spitze 16 ER / L○○ISO-TF (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16ER175ISO-TF-PR1115
16ER300ISO-TF-PR1115
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pitch (for Threading) Pitch mm

11.70 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.750.221.75

11.55 €

5 6 Arbeitstage 30.413.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape T (dreieckig) Application Gewindefräsen Available corners 3
work material Stahl / Edelstahl Rake angle Pozidriv Selfishly Rechte Hand
Nose R Sonstige O.D./ I.D. (For Threading) Außen-Ø Screw Types (for threading) ISO-Messgerät 60°
Material PR1115 φd 4 A 9.525
S 1.6 T 3.68 θ 60゜
Applicable Screw M

Technischer Support