Teilenummer
|
---|
16ER6001-TC60M |
16ER6002-TC60M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nose R | Pitch (for Threading) | rε | Pitch mm | Pitch/inch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.24 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | 1.0–2.5 | 0.1 | 1.0–2.5 | 24~11 | ||
26.24 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 1.5–2.5 | 0.2 | 1.5–2.5 | 16~11 |
Loading...
Shape | T (dreieckig) | Application | Gewindefräsen | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl / Edelstahl | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Rechte Hand |
O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø | Screw Types (for threading) | Universell einsetzbar 60° | Material | TC60M |
φd | 4 | A | 9.525 | S | 1.5 |
T | 3.68 | θ | 60゜ | Applicable Screw | M/UN , UNF |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nose R
Pitch (for Threading)
rε
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften