Modell A Hahnserie, Langer Schaft Punkthahn Sie A-LT-POT

Modell A Hahnserie, Langer Schaft Punkthahn Sie A-LT-POT
Thanks to its stable chip ejection capability, it can be used with various materials, as well as a wide range of cutting regions and devices. Point tap with point grooves used for through holes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-LT-POT-M2X0.4X80-OH1.5
A-LT-POT-M2X0.25X80-OH1
A-LT-POT-M2.2X0.25X80-OH1
A-LT-POT-M2.2X0.45X80-OH2
A-LT-POT-M2.3X0.4X80-OH1.5
A-LT-POT-M2.5X0.35X80-OH2
A-LT-POT-M2.5X0.45X80-OH2
A-LT-POT-M2.6X0.45X80-OH2
A-LT-POT-M3X0.5X100-4-OH3
A-LT-POT-M3X0.5X100-OH3
A-LT-POT-M3X0.5X150-4-STD
A-LT-POT-M3X0.35X100-OH2
A-LT-POT-M3.5X0.6X100-OH2
A-LT-POT-M3.5X0.35X100-OH2
A-LT-POT-M4X0.5X100-OH3
A-LT-POT-M4X0.7X100-6-OH3
A-LT-POT-M4X0.7X100-OH3
A-LT-POT-M4X0.7X150-6-STD
A-LT-POT-M4.5X0.5X100-OH3
A-LT-POT-M4.5X0.75X100-OH3
A-LT-POT-M5X0.5X100-OH3
A-LT-POT-M5X0.8X100-6-OH3
A-LT-POT-M5X0.8X100-OH3
A-LT-POT-M5X0.8X150-6-STD
A-LT-POT-M5.5X0.5X100-OH3
A-LT-POT-M6X0.75X100-OH3
A-LT-POT-M6X0.75X150-OH3
A-LT-POT-M6X1X100-6-OH3
A-LT-POT-M6X1X100-OH3
A-LT-POT-M6X1X150-6-STD
A-LT-POT-M6X1X150-OH3
A-LT-POT-M6X1X200-6-STD
A-LT-POT-M7X0.75X100-OH3
A-LT-POT-M7X0.75X150-OH3
A-LT-POT-M7X1X100-OH3
A-LT-POT-M7X1X150-OH3
A-LT-POT-M8X0.75X100-OH3
A-LT-POT-M8X0.75X150-OH3
A-LT-POT-M8X1X100-OH3
A-LT-POT-M8X1X150-OH3
A-LT-POT-M8X1.25X100-8-OH4
A-LT-POT-M8X1.25X100-OH3
A-LT-POT-M8X1.25X150-8-STD
A-LT-POT-M8X1.25X150-OH3
A-LT-POT-M8X1.25X200-8-STD
A-LT-POT-M9X0.75X100-OH3
A-LT-POT-M9X0.75X150-OH3
A-LT-POT-M9X1X100-OH3
A-LT-POT-M9X1X150-OH3
A-LT-POT-M9X1.25X100-OH3
A-LT-POT-M9X1.25X150-OH3
A-LT-POT-M10X0.75X100-OH3
A-LT-POT-M10X0.75X150-OH3
A-LT-POT-M10X1X100-OH3
A-LT-POT-M10X1X150-OH3
A-LT-POT-M10X1.5X100-8-OH4
A-LT-POT-M10X1.5X100-OH4
A-LT-POT-M10X1.5X150-8-STD
A-LT-POT-M10X1.5X150-OH4
A-LT-POT-M10X1.5X200-8-STD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Protrusion Tool No.

48.06 €

1 6 Arbeitstage M20.480OH1.5-32122.55Available8326002

73.30 €

1 6 Arbeitstage M20.2580OH1-32122.55Available8326001

79.91 €

1 6 Arbeitstage M2.20.2580OH1-32132.55Available8326003

50.84 €

1 6 Arbeitstage M2.20.4580OH2-32132.55Available8326004

41.04 €

1 6 Arbeitstage M2.30.480OH1.5-32132.55Available8326005

55.87 €

1 6 Arbeitstage M2.50.3580OH2-32142.55Available8326006

37.38 €

1 6 Arbeitstage M2.50.4580OH2-32142.55Available8326007

34.49 €

1 6 Arbeitstage M2.60.4580OH2-32142.55Available8326008

30.77 €

1 6 Arbeitstage M30.5100OH32043113.26Available8326400

28.46 €

1 6 Arbeitstage M30.5100OH32043113.26Available8326010

43.08 €

1 6 Arbeitstage M30.5150OH32043113.26Available8326420

39.05 €

1 6 Arbeitstage M30.35100OH22043113.26Available8326009

29.27 €

1 6 Arbeitstage M3.50.6100OH22443133.26Available8326012

44.46 €

1 6 Arbeitstage M3.50.35100OH22443133.26Available8326011

33.34 €

1 6 Arbeitstage M40.5100OH327531347Available8326013

28.18 €

1 6 Arbeitstage M40.7100OH32763134.57Available8326401

26.17 €

1 6 Arbeitstage M40.7100OH327531347Available8326014

38.09 €

1 6 Arbeitstage M40.7150OH32763134.57Available8326421

36.65 €

1 6 Arbeitstage M4.50.5100OH330531347Available8326015

29.74 €

1 6 Arbeitstage M4.50.75100OH330531347Available8326016

29.12 €

1 6 Arbeitstage M50.5100OH3335.53164.57Available8326017

25.30 €

1 6 Arbeitstage M50.8100OH33363164.57Available8326402

23.65 €

1 6 Arbeitstage M50.8100OH3335.53164.57Available8326018

35.63 €

1 6 Arbeitstage M50.8150OH33363164.57Available8326422

32.44 €

1 6 Arbeitstage M5.50.5100OH3375.53174.57Available8326019

27.58 €

1 6 Arbeitstage M60.75100OH34063194.57Available8326020

37.62 €

1 6 Arbeitstage M60.75150OH34063194.57Available8326021

26.08 €

1 6 Arbeitstage M61100OH34063194.57Available8326403

24.25 €

1 6 Arbeitstage M61100OH34063194.57Available8326022

34.19 €

1 6 Arbeitstage M61150OH34063194.57Available8326423

31.24 €

1 6 Arbeitstage M61150OH34063194.57Available8326023

44.40 €

1 6 Arbeitstage M61200OH34063194.57Available8326424

34.54 €

1 6 Arbeitstage M70.75100OH3406.231958Available8326024

47.89 €

1 6 Arbeitstage M70.75150OH3606.231958Available8326025

28.61 €

1 6 Arbeitstage M71100OH3406.231958Available8326026

37.92 €

1 6 Arbeitstage M71150OH3606.231958Available8326027

33.47 €

1 6 Arbeitstage M80.75100OH3406.232258Available8326028

46.63 €

1 6 Arbeitstage M80.75150OH3606.232258Available8326029

31.01 €

1 6 Arbeitstage M81100OH3406.232258Available8326030

42.36 €

1 6 Arbeitstage M81150OH3606.232258Available8326031

30.41 €

1 6 Arbeitstage M81.25100OH453832269Available8326404

28.10 €

1 6 Arbeitstage M81.25100OH3406.232258Available8326032

40.32 €

1 6 Arbeitstage M81.25150OH453832269Available8326425

36.78 €

1 6 Arbeitstage M81.25150OH3606.232258Available8326033

50.29 €

1 6 Arbeitstage M81.25200OH453832269Available8326426

39.48 €

1 6 Arbeitstage M90.75100OH34073225.58Available8326034

56.90 €

1 6 Arbeitstage M90.75150OH36073225.58Available8326035

36.29 €

1 6 Arbeitstage M91100OH34073225.58Available8326036

51.37 €

1 6 Arbeitstage M91150OH36073225.58Available8326037

31.67 €

1 6 Arbeitstage M91.25100OH34073225.58Available8326038

43.44 €

1 6 Arbeitstage M91.25150OH36073225.58Available8326039

40.25 €

1 6 Arbeitstage M100.75100OH34173245.58NA8326040

58.28 €

1 6 Arbeitstage M100.75150OH36073245.58NA8326041

35.09 €

1 6 Arbeitstage M101100OH34173245.58NA8326042

49.26 €

1 6 Arbeitstage M101150OH36073245.58NA8326043

34.19 €

1 6 Arbeitstage M101.5100OH441832469NA8326406

31.58 €

1 6 Arbeitstage M101.5100OH44173245.58NA8326046

46.93 €

1 6 Arbeitstage M101.5150OH460832469NA8326427

42.78 €

1 6 Arbeitstage M101.5150OH46073245.58NA8326047

54.56 €

1 6 Arbeitstage M101.5200OH480832469NA8326428

Loading...

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl
Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.) Tap Type Punktgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige Coating Details V coated

Technischer Support