Präzisions-Pinzette (Teilenummern)

Präzisions-Pinzette

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • P-670
  • P-671
  • P-672
Fully nonmagnetic tweezers of the finest quality.
[Features]
· Adopts SUS316L for greater chemical resistance than SUS304-based stainless steel.
· Completely non-magnetic type that prevents the build-up of even a tiny amount of iron powder and chipped parts.
· The finest precision tweezers made by the finest craftsmen.
· The width of the tip is 0.2 mm, emphasizing tip precision finish without compromise.
· Grasping weight is designed to be a slightly lighter 150 g which makes it ideal for continuous precision work.
[Applications]
· Ideal for working on precision instruments that should be kept away from magnetism.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-670
P-671
P-672
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Spitze Gesamtlänge
(mm)
Gewicht
(g)

65.86 €

1 5 Arbeitstage 10Gerade Spitze mit Konusgewinde12013

69.90 €

1 5 Arbeitstage 10Gerade Spitze mit Konusgewinde11012

81.70 €

1 5 Arbeitstage 10Gebogene Spitzen11514

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Edelstahl Nichtmagnetismus Funktion J/N Verfügbar Einzeln Produktsatz Produkt Einzelstück
Hauptkörper Teile Grundkörper Mit/ohne Spitzenwechsel-Funktion N/A Breite(mm) 10
Spitzenbreite(mm) 0.2 RoHs Compatible Product

Technischer Support