• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Pinzetten aus chemisch vernickeltem Messing (Teilenummern)

Pinzetten aus chemisch vernickeltem Messing
[Features]
· Tweezers unlikely to damage the object picked up as material softer than stainless steel is used.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.222

Teilenummer
NO.222
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.05 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Standard, gerade Main Body Material Messing Tip material Messing
Overall Length(mm) 140 Non-magnetism function Y/N Verfügbar Single Product Set Product Einzelstück
Main Body Parts Grundkörper With/without tip replacement function N/A Width(mm) 9
JAN Code 4962485091637

Sie befinden sich auf der Seite für Pinzetten aus chemisch vernickeltem Messing, die Teilenummer ist NO.222.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.222.

Technischer Support