3-schneidiger unbeschichteter Hartmetall-Schaftfräser für Aluminium 39° / 41° / 40° E143 (Teilenummern)

3-schneidiger unbeschichteter Hartmetall-Schaftfräser für Aluminium 39° / 41° / 40° E143

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E143-3
E143-4
E143-5
E143-6
E143-8
E143-16
E143-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

39.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 38650

39.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 411650

39.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 513650

39.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 616650

68.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 820860

194.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 163816100

336.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 203820100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Aluminium / Kupfer / Graphit Number of flutes(sheet) 3 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Fläche / Seite / Nut / Senkarbeiten Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Material MG

Technischer Support