Teilenummer
|
---|
KP04-050 |
KP04-060 |
KP04-070 |
KP04-080 |
KP04-090 |
KP04-100 |
KP04-110 |
KP04-130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Chamfer diameter (mm) | Shank size | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Model Type | Applicable Blade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | Internal diameter: 12-24, external diameter 14-24 | MT2 | 46 | 90 | 4534644066499 | 404-4878 | 605 | K1 | KP04-300/310 | ||
771.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | Internal diameter: 12-24, external diameter 14-24 | Straight φ12.7 | 46 | 90 | 4534644066505 | 404-4886 | 536 | K1 | KP04-300/310 | ||
831.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | Internal diameter: 15-27, external diameter 18-30 | MT2 | 58 | 105 | 4534644066512 | 404-4894 | 1000 | K2 | KP04-320/330 | ||
831.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | Internal diameter: 15-27, external diameter 18-30 | Straight φ12.7 | 58 | 105 | 4534644066529 | 404-4908 | 1000 | K2 | KP04-320/330 | ||
905.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | Internal diameter: 20-30, external diameter 24-36 | MT2 | 61 | 110 | 4534644066536 | 404-4916 | 1200 | K3 | KP04-320/330 | ||
905.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | Internal diameter: 20-30, external diameter 24-36 | Straight φ12.7 | 61 | 110 | 4534644066543 | 404-4924 | 1200 | K3 | KP04-320/330 | ||
979.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Internal diameter: 29-40, external diameter 34-45 | MT2 | 67 | 112 | 4534644066550 | 404-4932 | 1700 | K4 | KP04-320/330 | ||
1,073.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | Internal diameter: 40-48, external diameter 46-56 | MT2 | 82 | 120 | 4534644066574 | 404-4941 | 2800 | K5 | KP04-320/330 |
Loading...
Chamfer angle(°) | 90 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Chamfer diameter(mm)
Shank size
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften