Teilenummer
|
---|
KP03-010 |
KP03-011 |
KP03-051 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Chamfer diameter (mm) | Shank size | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Model Type | Applicable Blade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3~19 | Straight φ10 | 19.5 | 68 | 4534644065980 | 404-4801 | 130 | 3-19 | KP03-320 | ||
323.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3~19 | 1/4" (6.35 mm) Hex | 19.5 | 68 | 4534644065997 | 404-4819 | 120 | 3-19 | KP03-320 | ||
486.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5~41 | MT2 | 44.0 | 135 | 4534644066086 | 404-4827 | 1210 | 4-42 | KP03-350 |
Loading...
Chamfer angle(°) | 90 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Chamfer diameter(mm)
Shank size
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften