N (nur Hauptgehäuse)

N (nur Hauptgehäuse)
[Merkmale]
Ein 5-schneidiges Anfaswerkzeug, das zum Anfasen von Bohrungen verschiedener Größen von ø1,2 mm bis ø66,6 mm zum Senken geeignet ist.
[Merkmale]
Kann für einen breiten Bereich des Anfasens und des Lochfräsens verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BTD32

Teilenummer
BTD32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

184.07 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes 1 Overall Length L(mm) 130.2 Number Contained In A Packet(Piece) 1
JAN Code 4580114243006 Trusco Code 447-0770 Capacity (Hole Chamfering)(mm) φ28~133

Sie befinden sich auf der Seite für N (nur Hauptgehäuse) , die Teilenummer ist BTD32.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BTD32.

Technischer Support