Drehspaltkeil, inkl. praktischer Transportbox aus Spezialkunststoff (Teilenummern)

Drehspaltkeil, inkl. praktischer Transportbox aus Spezialkunststoff
Das Axtblatt ist gesenkgeschmiedet, vergütet, geschliffen, poliert und damit für jeden Einsatz bereit.
Anwendungsgebiete
Effizientes und einfaches Spalten von Brennholz.
 
Durch die optimale Verdrehung um 20° wird eine hohe Spaltwirkung erzielt, optimal einsetzbar in Verbindung mit dem SIMPLEX-Spalthammer und den SIMPLEX-Vorschlaghämmern, massiver Drehspaltkeil aus gesenkgeschmiedetem Vergütungsstahl, Schlagplatte geschliffen und mit Kantenbruch versehen, Schneide blank geschliffen, mit Führungsnut und eingeschmiedeten Schrägnuten sowie seitlich eingeschmiedeten Griffmulden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3556.260

Teilenummer
3556.260
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

48.90 €

1 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Teile Länge komplett(mm) 260 Material Kopf Stahl
Ausführung Forstwerkzeuge Schneidenlänge(mm) 50 Konfliktmineralfrei ja
REACH-konform ja

Sie befinden sich auf der Seite für Drehspaltkeil, inkl. praktischer Transportbox aus Spezialkunststoff, die Teilenummer ist 3556.260.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3556.260.

Technischer Support