Z-POT, Pulvermetall-HSS Gewindebohrer mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher, Metrisch

Z-POT, Pulvermetall-HSS Gewindebohrer mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher, Metrisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl und Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M-2X0.4-Z-POT-DIN-371
M-2.5X0.45-Z-POT-DIN-371
M-3X0.5-Z-POT-DIN-371
M-3X0.5-Z-POT-DIN-376
M-4X0.7-Z-POT-DIN-371
M-4X0.7-Z-POT-DIN-376
M-5X0.8-Z-POT-DIN-371
M-5X0.8-Z-POT-DIN-376
M-6X1-Z-POT-DIN-371
M-6X1-Z-POT-DIN-376
M-8X1.25-Z-POT-DIN-371
M-8X1.25-Z-POT-DIN-376
M-10X1.5-Z-POT-DIN-371
M-10X1.5-Z-POT-DIN-376
M-12X1.75-Z-POT-DIN-376
M-14X2-Z-POT-DIN-376
M-16X2-Z-POT-DIN-376
M-18X2.5-Z-POT-DIN-376
M-20X2.5-Z-POT-DIN-376
M-22X2.5-Z-POT-DIN-376
M-24X3-Z-POT-DIN-376
M-27X3-Z-POT-DIN-376
M-30X3.5-Z-POT-DIN-376
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.60 €

1 2 Arbeitstage

39.40 €

1 2 Arbeitstage

31.40 €

1 2 Arbeitstage

37.60 €

1 2 Arbeitstage

33.30 €

1 2 Arbeitstage

38.00 €

1 2 Arbeitstage

33.80 €

1 2 Arbeitstage

38.00 €

1 2 Arbeitstage

34.30 €

1 2 Arbeitstage

38.00 €

1 2 Arbeitstage

40.30 €

1 2 Arbeitstage

43.10 €

1 2 Arbeitstage

47.40 €

1 2 Arbeitstage

48.50 €

1 2 Arbeitstage

60.00 €

1 2 Arbeitstage

75.70 €

1 2 Arbeitstage

86.60 €

1 2 Arbeitstage

111.20 €

1 2 Arbeitstage

124.80 €

1 2 Arbeitstage

163.00 €

1 2 Arbeitstage

202.40 €

1 2 Arbeitstage

256.50 €

1 2 Arbeitstage

303.70 €

1 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support