S-POT, HSSE Gewindebohrer mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher, UNF

S-POT, HSSE Gewindebohrer mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher, UNF

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Für universelle Anwendungen in Stahl und Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UNF-1/2-X20-S-POT-DIN-2184-1
UNF-1/4-X28-S-POT-DIN-2184-1
UNF-1-X12-S-POT-DIN-2184-1
UNF-2-X64-S-POT-DIN-2184-1
UNF-3/4-X16-S-POT-DIN-2184-1
UNF-3/8-X24-S-POT-DIN-2184-1
UNF-3-X56-S-POT-DIN-2184-1
UNF-4-X48-S-POT-DIN-2184-1
UNF-5/8-X18-S-POT-DIN-2184-1
UNF-5/16-X24-S-POT-DIN-2184-1
UNF-5-X44-S-POT-DIN-2184-1
UNF-6-X40-S-POT-DIN-2184-1
UNF-7/8-X14-S-POT-DIN-2184-1
UNF-7/16-X20-S-POT-DIN-2184-1
UNF-8-X36-S-POT-DIN-2184-1
UNF-9/16-X18-S-POT-DIN-2184-1
UNF-10-X32-S-POT-DIN-2184-1
UNF-12-X28-S-POT-DIN-2184-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.10 €

1 2 Arbeitstage

28.20 €

1 2 Arbeitstage

114.80 €

1 2 Arbeitstage

26.00 €

1 2 Arbeitstage

68.70 €

1 2 Arbeitstage

32.70 €

1 2 Arbeitstage

25.90 €

1 2 Arbeitstage

22.70 €

1 2 Arbeitstage

53.50 €

1 2 Arbeitstage

30.20 €

1 2 Arbeitstage

22.70 €

1 2 Arbeitstage

25.50 €

1 2 Arbeitstage

86.70 €

1 2 Arbeitstage

41.00 €

1 2 Arbeitstage

25.80 €

1 2 Arbeitstage

46.20 €

1 2 Arbeitstage

26.00 €

1 2 Arbeitstage

27.10 €

1 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support