CC-LT-POT, HSSE Gewindebohrer mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher, Metrisch

CC-LT-POT, HSSE Gewindebohrer mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher, Metrisch
Für Stahl allgemein, Edelstahl und Aluminium - Für tief liegende Gewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M2X0.4-CC-LT-POT-6HX-DIN371-L80
M2.5X0.45-CC-LT-POT-6HX-DIN371-L100
M3X0.5-CC-LT-POT-6HX-DIN371-L100
M4X0.7-CC-LT-POT-6HX-DIN371-L125
M5X0.8-CC-LT-POT-6HX-DIN371-L140
M6X1.0-CC-LT-POT-6HX-DIN371-L160
M8X1.25-CC-LT-POT-6HX-DIN371-L180
M10X1.5-CC-LT-POT-6HX-DIN371-L200
M12X1.75-CC-LT-POT-6HX-DIN376-L200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

55.60 €

1 2 Arbeitstage

55.20 €

1 2 Arbeitstage

48.00 €

1 2 Arbeitstage

49.30 €

1 2 Arbeitstage

50.50 €

1 2 Arbeitstage

51.30 €

1 2 Arbeitstage

61.80 €

1 2 Arbeitstage

75.00 €

1 2 Arbeitstage

94.10 €

1 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support