CC-POT, HSSE Gewindebohrer mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher, Metrisch

CC-POT, HSSE Gewindebohrer mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher, Metrisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Für Stahl allgemein, Edelstahl und Aluminium - Für CNC-Maschinen mit Synchronspindeln

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M-2X0.4-CC-POT-DIN-371
M-2.5X0.45-CC-POT-DIN-371
M-3X0.5-CC-POT-DIN-371
M-3X0.5-CC-POT-DIN-376
M-4X0.7-CC-POT-DIN-371
M-4X0.7-CC-POT-DIN-376
M-5X0.8-CC-POT-DIN-371
M-5X0.8-CC-POT-DIN-376
M-6X1-CC-POT-DIN-371
M-6X1-CC-POT-DIN-376
M-8X1.25-CC-POT-DIN-371
M-8X1.25-CC-POT-DIN-376
M-10X1.5-CC-POT-DIN-371
M-10X1.5-CC-POT-DIN-376
M-12X1.75-CC-POT-DIN-376
M-14X2-CC-POT-DIN-376
M-16X2-CC-POT-DIN-376
M-18X2.5-CC-POT-DIN-376
M-20X2.5-CC-POT-DIN-376
M-22X2.5-CC-POT-DIN-376
M-24X3-CC-POT-DIN-376
M-27X3-CC-POT-DIN-376
M-30X3.5-CC-POT-DIN-376
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.40 €

1 2 Arbeitstage

28.00 €

1 2 Arbeitstage

24.40 €

1 2 Arbeitstage

28.00 €

1 2 Arbeitstage

25.00 €

1 2 Arbeitstage

28.60 €

1 2 Arbeitstage

25.80 €

1 2 Arbeitstage

29.60 €

1 2 Arbeitstage

26.20 €

1 2 Arbeitstage

29.80 €

1 2 Arbeitstage

31.50 €

1 2 Arbeitstage

32.30 €

1 2 Arbeitstage

38.30 €

1 2 Arbeitstage

39.40 €

1 2 Arbeitstage

47.90 €

1 2 Arbeitstage

56.70 €

1 2 Arbeitstage

66.40 €

1 2 Arbeitstage

89.90 €

1 2 Arbeitstage

106.50 €

1 2 Arbeitstage

116.00 €

1 2 Arbeitstage

142.30 €

1 2 Arbeitstage

226.00 €

1 2 Arbeitstage

274.20 €

1 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support