• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SANDVIK CoroMill 345 Wendeplatte zum Fräsen (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

345N1305EKW8K20W

Teilenummer
345N1305EKW8K20W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Zolltarif - Gewicht
(kg)
ISO-Anwendung H Typempfehlung Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? Alle ISO-Anwendungsbereiche ISO-Anwendung K Max. Schnitttiefe
(mm)
Eckenradius RE
(mm)
Anzahl der Schneidkanten Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S Notenschlüssel ISO-Anwendung P ISO-Anwendung M Design einfügen Stirnfase / Schulterausführung ISO-Anwendung S Geometrie / Schnittkante

43.38 €

1 auf Anfrage Gusseisen0.093--OberflächenbehandlungKK6-Rx2 + Lx213 05K20W--NeutralBS = 8.00-KW - Scheibenwischer

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Clearance angle N (0°) Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 82090020 eClass-5.1 21011901 Einsteckform 345*
Einstecktyp Doppelseitiger Schraubeinsatz mit Geometrie Hersteller SANDVIK Coromant Art der Sorte Hartes Metall
Zolltarif - Herkunftsland DE

Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 345 Wendeplatte zum Fräsen, die Teilenummer ist 345N1305EKW8K20W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 345N1305EKW8K20W.

Produktvarianten

Teilenummer
345N-1305E-PW8 1030
345N-13T5E-MW8 1030
345N-13T5E-MW8 2030
345N1305EPW84230
345N13T5EMW8S40T
345R-1305M-KL K20W
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
work material Zolltarif - Gewicht
(kg)
ISO-Anwendung H Typempfehlung Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? Alle ISO-Anwendungsbereiche ISO-Anwendung K Max. Schnitttiefe
(mm)
Eckenradius RE
(mm)
Anzahl der Schneidkanten Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S Notenschlüssel ISO-Anwendung P ISO-Anwendung M Design einfügen Stirnfase / Schulterausführung ISO-Anwendung S Geometrie / Schnittkante

-

1 auf Anfrage Stahl / Gusseisen0.093--OberflächenbehandlungP|KK6-Rx2 + Lx213 051030P-NeutralBS = 8.00-PW - Wischer

-

1 auf Anfrage Stahl / Edelstahl0.01--OberflächenbehandlungP|M-81Rx2 + Lx213 T51030PMNeutralBS = 8.00-MW - Wischer

-

1 auf Anfrage Edelstahl0.01--OberflächenbehandlungM-81Rx2 + Lx213 T52030-MNeutralBS = 8.00-MW - Wischer

-

1 auf Anfrage Stahl / Gusseisen0.093--OberflächenbehandlungP|KK6-Rx2 + Lx213 054230P-NeutralBS = 8.00-PW - Wischer

48.00 €

1 auf Anfrage Edelstahl0.01--OberflächenbehandlungM-81Rx2 + Lx213 T5S40T-MNeutralBS = 8.00-MW - Wischer

-

1 auf Anfrage Gusseisen0.01--OberflächenbehandlungKK60.8813 05K20W--Rechts--M-KL

Technischer Support