SANDVIK CoroMill 326 Vollhartmetall-Schaftfräser zum Gewindefräsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A326R06M15050VMTH1025
A326R08M25050VMTH1025
A326R08M25100VMTH1025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Durchmesser des Fräsers Dc
(mm)
max. radiale Schnitttiefe ar

62.77 €

1 auf Anfrage 6,355.80.91

83.72 €

1 auf Anfrage 7.927.80.91

83.72 €

1 auf Anfrage 7.927.81.19

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht(kg) 0.005 Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 82077010 Anzahl der Wendeschneidplatten / Fräser Zn 3 Fräswerkzeug: Spannfutter Typ Weldon-Futter
eClass-5.1 21010504 Notenschlüssel 1025 Anwendung Fräsen VHM - Gewindefräser
Fräsertyp CoroMill 326, Gewindeprofil metrisch Teilprofil 60° Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support