• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MISUMI Gleitführungsbuchsen, Toleranzbereich 3µ(Material:SUJ2)

Selection Support: Stripper Guide Pins and Bushings

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Spezifikationen
Type
Tolerance range
Bushing type
Bushing mounting methods
Material

    Gleit-Führungsbuchsen für Abstreiferplatten / Ölnuten / Einklebehülse / Stahl

      Gleit-Führungsbuchsen mit Bund für Abstreiferplatten / Ölnuten / Einklebehülse / Stahl

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Gleit-Führungsbuchsen für Abstreiferplatten / Ölnuten / Einklebehülse / Stahl

      Gleit-Führungsbuchsen mit Bund für Abstreiferplatten / Ölnuten / Einklebehülse / Stahl

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      -

      -

      Minimum Lieferzeit : auf Anfrage auf Anfrage
      Spezifikationen
      • PLAIN
      • OIL
      • 3μm
      • PLAIN
      • OIL
      • 3μm
      TypeBushingsBushings
      Tolerance range3μm3μm
      Bushing typeFor plain (Oil type)For plain (Oil type)
      Bushing mounting methodsLoctite adhesiveLoctite adhesive
      MaterialSUJ2SUJ2

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Gleitführungsbuchsen, Toleranzbereich 3µ