Auswerferstifte, zylindrisch, halbrund

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Material
P/W dimension tolerance (Reference tolerance)
Surface treatment
Head thickness
P (Tip)(mm)
W (Tip)(mm)
D (Shaft diameter)(mm)
Rectangular treatment
Tip shape
Character engraving type
Number of engraving characters
R-Chamfered rectangular position
C-Chamfered position
With/without gas release shape
Shape type
Trimming

    Auswerferstifte/ Kopfform wählbar / HSS / halbrund / Länge konfigurierbar

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Auswerferstifte/ Kopfform wählbar / HSS / halbrund / Länge konfigurierbar

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    -

    Minimum Lieferzeit auf Anfrage
    MaterialSKH51
    P/W dimension tolerance (Reference tolerance)0/-0.01
    Surface treatmentNo
    Head thickness4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) / 4mm(JIS)
    P (Tip)(mm)0.6 ~ 11.9
    W (Tip)(mm)0.3 ~ 11.9
    D (Shaft diameter)(mm)1.5 ~ 12
    Rectangular treatmentNo
    Tip shapeNo
    Character engraving typeNo
    Number of engraving charactersNo
    R-Chamfered rectangular positionNo
    C-Chamfered positionNo
    With/without gas release shapeNo
    Shape typeD-shaped
    TrimmingNormal

    Loading...

    1. 1

    Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Auswerferstifte, zylindrisch, halbrund