?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Material |
Surface treatment |
Head thickness |
Shaft diameter tolerance |
Shape |
D/P (Shaft diameter)(mm) |
Step (Step shape) |
Applicable sleeve hole diameter tolerance |
With/without cooling hole |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Artikelserie | Kernstifte / Kopfform wählbar / HSS / zweifach abgesetzt / konische Spitze / bearbeitete Stirnseite | |
CAD |
|
|
ab∗ | - | - |
Minimum Lieferzeit | auf Anfrage | auf Anfrage |
Material | SKH51 | SKH51 |
Surface treatment | No | No |
Head thickness | 4mm(T4) | 4mm(T4) |
Shaft diameter tolerance | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.005 |
Shape | Two-step | Stepped two-step |
D/P (Shaft diameter)(mm) | 1 ~ 12 | 1 ~ 11.99 |
Step (Step shape) | A / B / C / D / E | A / B / C / D / E |
Applicable sleeve hole diameter tolerance | +0.005/0 / +0.01/0 or H7 | +0.005/0 |
With/without cooling hole | No | No |
Loading...
Filtern nach:
Material
Surface treatment
Head thickness
Shaft diameter tolerance
Shape
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape)
Applicable sleeve hole diameter tolerance
With/without cooling hole
Marke
CAD Format