Polyurethanfedern / Elastomerfedern, rund(Shape:Pillar shape)

Selection Support: Urethane Springs

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)

    Elastomerfedern / zylindrisch / Polyurethan A90

      Elastomerfedern / zylindrisch / Durchgangsloch / Polyurethan A90

        Polyurethan-Elastomerfedern / PA□ / Polyurethanschaum / zylindrisch

          Elastomerfedern / zylindrisch / Durchgangsloch / Polyurethan A90

            Elastomerfedern / zylindrisch / Durchgangsloch / Polyurethan A90 / konfigurierbar

              Elastomerfedern / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / Polyurethan A70

                Elastomerfedern / zylindrisch / Rohlinge / Polyurethan A90

                  Elastomerfedern / zylindrisch / Stufenbohrung / Polyurethan A90

                    Elastomerfedern / zylindrisch / Polyurethan A90 / kostengünstige Ausführung

                      Polyurethan-Elastomerfedern / PLA□ / Polyurethanschaum / zylindrisch

                        Elastomerfedern / zylindrisch / Rohlinge / Polyurethan A90 / kostengünstige Ausführung

                          Elastomerfedern / zylindrisch / Stufenbohrung / Polyurethan A90 / konfigurierbar

                            Elastomerfedern / zylindrisch / Rohlinge / Polyurethan A90 / kostengünstige Ausführung / konfigurierbar

                              Polyurethan-Elastomerfedern / ANX□, CNN□, CNX□, LAN□ / Polyurethan / Shore A70 / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / konfigurierbar

                                Elastomerfedern / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / Stufenbohrung / Polyurethan A70

                                  Elastomerfedern / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / Stufenbohrung / Polyurethan A70

                                  Warenzeichen

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  Artikelserie

                                  Elastomerfedern / zylindrisch / Polyurethan A90

                                  Elastomerfedern / zylindrisch / Durchgangsloch / Polyurethan A90

                                  Polyurethan-Elastomerfedern / PA□ / Polyurethanschaum / zylindrisch

                                  Elastomerfedern / zylindrisch / Durchgangsloch / Polyurethan A90

                                  Elastomerfedern / zylindrisch / Durchgangsloch / Polyurethan A90 / konfigurierbar

                                  Elastomerfedern / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / Polyurethan A70

                                  Elastomerfedern / zylindrisch / Rohlinge / Polyurethan A90

                                  Elastomerfedern / zylindrisch / Stufenbohrung / Polyurethan A90

                                  Elastomerfedern / zylindrisch / Polyurethan A90 / kostengünstige Ausführung

                                  Polyurethan-Elastomerfedern / PLA□ / Polyurethanschaum / zylindrisch

                                  Elastomerfedern / zylindrisch / Rohlinge / Polyurethan A90 / kostengünstige Ausführung

                                  Elastomerfedern / zylindrisch / Stufenbohrung / Polyurethan A90 / konfigurierbar

                                  Elastomerfedern / zylindrisch / Rohlinge / Polyurethan A90 / kostengünstige Ausführung / konfigurierbar

                                  Polyurethan-Elastomerfedern / ANX□, CNN□, CNX□, LAN□ / Polyurethan / Shore A70 / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / konfigurierbar

                                  Elastomerfedern / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / Stufenbohrung / Polyurethan A70

                                  Elastomerfedern / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / Stufenbohrung / Polyurethan A70
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
                                  Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
                                  Spezifikationen
                                  • FL100
                                  • OD100
                                      • FL300
                                      • OD100
                                            • FL100
                                            • OD50
                                                            Urethane typeUrethanes for heavy loads, shore A90Urethanes for heavy loads, shore A90High-deflection type urethane foamsUrethanes for heavy loads, shore A90Urethanes for heavy loads, shore A90Low repulsion urethanes, shore A70Urethanes for heavy loads, shore A90Urethanes for heavy loads, shore A90Urethanes for heavy loads, shore A90High-deflection type urethane foamsUrethanes for heavy loads, shore A90Urethanes for heavy loads, shore A90Urethanes for heavy loads, shore A90Low repulsion urethanes, shore A70Low repulsion urethanes, shore A70Low repulsion urethanes, shore A70
                                                            ShapePillar shapePillar shapePillar shapePillar shapePillar shapePillar shapePillar shapePillar shapePillar shapePillar shapePillar shapePillar shapePillar shapePillar shapePillar shapePillar shape
                                                            Hole/counterboreHoleNone / HoleHoleHoleHoleHoleNone / HoleCounterboreHoleHoleNone / HoleCounterboreNone / HoleNone / HoleCounterboreCounterbore
                                                            Maximum load(N)981 ~ 49720-1471 ~ 307936276 ~ 56878-617 ~ 5962-1275 ~ 5884932 ~ 16769-----647 ~ 2824-
                                                            Max. Elongation(%)25-4025-25-2025-----20-
                                                            L Dimension (L)(mm)25 ~ 120200 ~ 50030 ~ 16080 ~ 25015 ~ 25025 ~ 8010 ~ 20025 ~ 4025 ~ 80200200 ~ 50020 ~ 20010 ~ 20010 ~ 30025 ~ 5020 ~ 100

                                                            Loading...

                                                            1. 1

                                                            Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Polyurethanfedern / Elastomerfedern, rund