TSC series carbide roughing end mill, 45° spiral / fine pitch / long model (Teilenummern)

TSC series carbide roughing end mill, 45° spiral / fine pitch / long model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Hochgeschwindigkeits-Rotationsbearbeitung ist möglich durch die Annahme eines 45°-Spiralwinkels
-Schruppfräser für grobe und mittlere bis grobe Bearbeitung mit feiner Steigung
-Die Beschichtung hat eine hohe Oxidationsbeständigkeit und eine hohe Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • TS
  • General Steel
  • L (Long)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide roughing end mill, 45° spiral / fine pitch / long model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-HRFPL6-[30-75/1]-25
SN-TSC-HRFPL8-[35-76/1]-30
SN-TSC-HRFPL10-[40-70/1]-35
SN-TSC-HRFPL12-[45-90/1]-40
SN-TSC-HRFPL16-[65-88/1]-55
SN-TSC-HRFPL20-[75-112/1]-65
TSC-HRFPL6
TSC-HRFPL8
TSC-HRFPL10
TSC-HRFPL12
TSC-HRFPL16
TSC-HRFPL20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Additional Classification ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 Arbeitstage 6253610030 ~ 75Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStandard Neck Relief

-

1 8 Arbeitstage 8304810035 ~ 76Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief

-

1 8 Arbeitstage 103541010040 ~ 70Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief

-

1 8 Arbeitstage 124041212045 ~ 90Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief

-

1 8 Arbeitstage 165541612065 ~ 88Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief

-

1 8 Arbeitstage 206542015075 ~ 112Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief

94.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 62536100-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product

116.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 83048100-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product

84.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035410100-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product

105.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1240412120-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product

193.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1655416120-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product

289.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2065420150-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide roughing end mill, 45° spiral / fine pitch / long model:Related Image

 

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes
Outer Diameter
D
TSC-HRFPL 6 25 100 6 3
8 30 100 8 4
10 35 100 10 4
12 40 120 12 4
16 55 120 16 4
20 65 150 20 4



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a new TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
Adopts a 45° twisted structure that allows for high speed rotation.
Adopts a fine pitch nick that delivers a finish with good surface roughness after machining.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Model Schruppen Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Geometry C Surface Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Tolerance of OD(mm) ±0.06

Technischer Support