Schrägkugellager / 32□□-B / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / Kontaktwinkel 25°

Schrägkugellager / 32□□-B / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / Kontaktwinkel 25°
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 70 - 80 mm / [Außendurchmesser] 125 - 140 mm / [Breite] 39.7 - 44.4 mm


Bei der Auswahl der Schrägkugellager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Schrägkugellager im Bereich von 70 bis 80 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 125 bis 140 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 39.7 und 44.4 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3214-B-TVH
3214-B-TVH-C3
3215-B-TVH
3215-B-TVH-C3
3216-B-TVH
3216-B-TVH-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)

133.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7012539,782000Radial560079000
-

133.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7012539,7----

147.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7513041,388000Radial520085000
-

147.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7513041,3----

198.46 €

1 17 Arbeitstage 8014044,499000Radial4900102000
-

193.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8014044,4----

Loading...

  1. 1

Technischer Support