Rillenkugellager / 60□□-C / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / beidseitig Lippendichtung / 2HRS / Innenkonstruktion C

Rillenkugellager / 60□□-C / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / beidseitig Lippendichtung / 2HRS / Innenkonstruktion C
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 20 mm / [Außendurchmesser] 26 - 42 mm / [Breite] 8 - 12 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 10 und 20 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 26 und 42 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 8 und 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6000-C-2HRS
6000-C-2HRS-C3
6001-C-2HRS
6001-C-2HRS-C3
6002-C-2HRS
6002-C-2HRS-C3
6004-C-2HRS
6004-C-2HRS-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)

3.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 102685000Radial295001970
-

3.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10268----

3.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 122885900Radial249002370
-

3.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12288----

4.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 153296000Radial209002850
-

4.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15329----

4.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20421210600Radial153005000
-

4.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

204212----

Loading...

  1. 1

Technischer Support