Rillenkugellager / 619□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RZ

Rillenkugellager / 619□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RZ
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 40 - 50 mm / [Außendurchmesser] 62 - 72 mm / [Breite] 12 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von FAG erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 40 und 50 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 62 und 72 mm. Die feste Breite beträgt hier 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61908-2RZ
61909-2RZ
61910-2RZ
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat

29.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 406214500158009900----

43.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4568150001220010900----
-

-

1 4 Arbeitstage 50721540011400117000,13kgVerfügbarVerfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 12 Lastrichtung Radial

Technischer Support