Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LASE20-XL-N |
LASE25-XL-N |
LASE25-XL-N-SML |
LASE30-XL-N |
LASE35-XL-N |
LASE35-XL-N-SML |
LASE40-XL-N |
LASE40-XL-N-SML |
LASE45-XL |
LASE50-XL-N |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | Breite (mm) | [h] Höhe (mm) | Länge (mm) | Abstand Wellenachse (mm) | Höhe (Fuß) (mm) | Breite (Fuß) (mm) | Breite (Kopf) (mm) | Breite über Spannelement (mm) | Abstand Laufbahn zu Spannring (mm) | Gehäuse | Lagerbezeichnung | Abstand Befestigungsbohrungen (mm) | Breite (Langloch) (mm) | Länge (Langloch) (mm) | Schutzkappe | Typdetails | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 64 | 64 | 130 | 33,3 | 14,5 | 32 | 19 | 43,7 | 26,6 | ASE04-FA125 | GE20-XL-KLL-B | 97,5 | 11 | 19 | KASK04 | Standard clearance | - | - | 0,63 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 25 | 70 | 130 | 36,5 | 14,5 | 36 | 21 | 44,5 | 27 | ASE05-FA125 | GE25-XL-KLL-B | 102,5 | 11 | 19 | KASK05 | Standard clearance | Ja | Ja | 0,76 | |||
- | 38.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 70 | 70 | 130 | 36,5 | 14,5 | 36 | 21 | 44,5 | 27 | ASE05-FA125 | GE25-XL-KLL-B | 102,5 | 11 | 19 | KASK05 | More clearance between bearings and housing | - | - | 0,76 | |
46.18 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 82 | 82 | 158 | 42,9 | 17 | 40 | 25 | 48,5 | 30,2 | ASE06-FA125 | GE30-XL-KLL-B | 117,5 | 14 | 22 | KASK06 | Standard clearance | - | - | 1,2 | ||
- | 73.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35 | 93 | 93 | 163 | 47,6 | 19 | 45 | 27 | 51,3 | 32,5 | ASE07-FA125 | GE35-XL-KLL-B | 126 | 14 | 21 | KASK07 | Standard clearance | - | - | 1,65 | |
- | 73.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35 | 93 | 93 | 163 | 47,6 | 19 | 45 | 27 | 51,3 | 32,5 | ASE07-FA125 | GE35-XL-KLL-B | 126 | 14 | 21 | KASK07 | More clearance between bearings and housing | - | - | 1,65 | |
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 40 | 99 | 179 | 49,2 | 19 | 48 | 30 | 56,5 | 35,1 | ASE08-FA125 | GE40-XL-KLL-B | 138,5 | 14 | 26 | KASK08 | Standard clearance | Ja | Ja | 1,97 | ||
- | 84.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 99 | 99 | 179 | 49,2 | 19 | 48 | 30 | 56,5 | 35,1 | ASE08-FA125 | GE40-XL-KLL-B | 138,5 | 14 | 26 | KASK08 | More clearance between bearings and housing | - | - | 1,97 | |
- | 101.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 107 | 107 | 192 | 54 | 21,5 | 48 | 32 | 56,5 | 35,1 | ASE09 | GE45-XL-KLL-B | 149,65 | 14 | 29 | - | Standard clearance | - | - | 2,29 | |
- | 82.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 115 | 115 | 200 | 57,2 | - | 54 | 34 | 62,8 | 38,2 | ASE10-FA125 | GE50-XL-KLL-B | 158 | 18 | 23 | KASK10 | Standard clearance | - | - | 3,02 |
Loading...
Anschlußgewinde Schmierung | M6 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmmesser - Lager(mm)
Breite(mm)
[h] Höhe(mm)
Länge(mm)
Abstand Wellenachse(mm)
Höhe (Fuß)(mm)
Breite (Fuß)(mm)
Breite (Kopf)(mm)
Breite über Spannelement(mm)
Abstand Laufbahn zu Spannring(mm)
Gehäuse
Lagerbezeichnung
Abstand Befestigungsbohrungen(mm)
Breite (Langloch)(mm)
Länge (Langloch)(mm)
Schutzkappe
Typdetails
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften