Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagebohrung | Gehäuse- / Knopffarbe | Höhe (mm) | Breite (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltspannung (V DC) | Aussparungstiefe (mm) | Aussparungslänge (mm) | Aussparungsbreite (mm) | Kontaktart | IP-Bewertung | Position wechseln | Lampentyp | Verbindung (Komponenten) | Funktionen (Schalter) | Helle Farbe | Beleuchtungsart | Material | Befestigungsart | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 16 | Rot | - | - | 3000000 | - | 19 | - | 50 | 8 | 19 | - | IP65 | - | - | - | - | - | LED | Kunststoff | Frontmontage | - | Einzelgerät rund | ||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 16 | Grün | - | - | 3000000 | - | 19 | - | 50 | 8 | 19 | - | IP65 | - | - | - | - | - | LED | Kunststoff | Frontmontage | - | Einzelgerät rund | ||
14.81 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 16 | Rot | - | - | 3000000 | - | 19 | - | 50 | 12 | 19 | - | IP65 | - | - | - | - | - | LED | Kunststoff | Frontmontage | - | Einzelgerät rund | ||
15.87 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 16 | Blau | - | - | 3000000 | - | 19 | - | 50 | 12 | 19 | - | IP65 | - | - | - | - | - | LED | Kunststoff | Frontmontage | - | Einzelgerät rund | ||
11.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.80 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Weiß | 29.5 | 29.5 | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP69K | - | - | Externe LED | momentan | Weiß | Flächenbeleuchtung | - | - | Front Ring (PVC) | - | ||
13.75 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Gelb | 29.5 | 29.5 | 3000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 16.2 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | - | - | LED | Kunststoff | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | ||
30.00 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Blau | 29.5 | 29.5 | 3000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | - | - | LED | Kunststoff | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | ||
13.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Rot | 29.5 | 29.5 | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP69K | - | - | Externe LED | momentan | rot | keine | - | - | glänzend | - | ||
13.35 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Grün | 29.5 | 29.5 | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP69K | - | - | Externe LED | momentan | grün | keine | - | - | glänzend | - | ||
13.35 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Weiß | 29.5 | 29.5 | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP69K | - | - | Externe LED | momentan | Weiß | keine | - | - | glänzend | - | ||
13.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | [Sonstige] Transparent | 29.5 | 29.5 | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP69K | - | - | Externe LED | momentan | klar | keine | - | - | glänzend | - | ||
22.68 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Rot | 29.5 | 29.5 | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | - | - | LED | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Gelb | 29.5 | 29.5 | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | - | - | LED | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | ||
22.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Grün | 29.5 | 29.5 | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | - | - | LED | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | ||
21.29 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Blau | 29.5 | 29.5 | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | - | - | LED | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Weiß | 29.5 | 29.5 | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | - | - | LED | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | ||
22.35 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | [Sonstige] Transparent | 29.5 | 29.5 | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | - | - | LED | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | ||
14.81 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Gelb | 29.5 | 29.5 | 3000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 16.2 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | - | - | LED | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 30.5 | Rot | 38 | 38 | 500000 | - | 38 | - | 31.1 | 4.2 | 38 | - | IP69/IP69K | - | - | - | - | - | LED | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 30.5 | Gelb | 38 | 38 | 500000 | - | 38 | - | 31.1 | 4.2 | 38 | - | IP69/IP69K | - | - | - | - | - | LED | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 30.5 | Grün | 38 | 38 | 500000 | - | 38 | - | 31.1 | 4.2 | 38 | - | IP69/IP69K | - | - | - | - | - | LED | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 30.5 | Blau | 38 | 38 | 500000 | - | 38 | - | 31.1 | 4.2 | 38 | - | IP69/IP69K | - | - | - | - | - | LED | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 30.5 | [Sonstige] Transparent | 38 | 38 | 500000 | - | 38 | - | 31.1 | 4.2 | 38 | - | IP69/IP69K | - | - | - | - | - | LED | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | ||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Grün | 40 | 30 | 3000000 | 10000000 | - | 24 | - | - | - | 1 Schließer | IP69K | 1 x Aus / Ein | LED (monochrom) | Schrauben | momentan | grün | Flächenbeleuchtung | - | - | Planar | - | ||
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Weiß | 40 | 30 | 3000000 | 10000000 | - | 24 | - | - | - | 1 Schließer | IP69K | 1 x Aus / Ein | LED (monochrom) | Schrauben | momentan | Weiß | Flächenbeleuchtung | - | - | Planar | - | ||
42.19 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | [Sonstige] Transparent | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 1 Schließer | IP69K | 1 x Aus / Ein | LED (monochrom) | Schrauben | momentan | klar | Flächenbeleuchtung | - | - | Planar | - | ||
45.55 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44.44 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Form | Rund | Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +70 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagebohrung
Gehäuse- / Knopffarbe
Höhe(mm)
Breite(mm)
Haltbarkeit
Elektrische Lebensdauer
Produktgröße (Durchm.)(mm)
Schaltspannung(V DC)
Aussparungstiefe(mm)
Aussparungslänge(mm)
Aussparungsbreite(mm)
Kontaktart
IP-Bewertung
Position wechseln
Lampentyp
Verbindung (Komponenten)
Funktionen (Schalter)
Helle Farbe
Beleuchtungsart
Material
Befestigungsart
Schaltfunktionen
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften