Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6,142.36 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 232 | ||
5,858.15 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 232 | ||
6,017.73 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 232 | ||
6,301.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 232 | ||
6,339.12 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 232 | ||
6,356.61 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 232 | ||
6,710.79 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 232 | ||
6,706.43 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 232 | ||
6,699.87 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 232 | ||
6,979.71 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 232 | ||
5,525.83 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 232 | ||
5,514.91 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 232 | ||
5,508.33 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 232 | ||
5,263.48 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 232 | ||
5,853.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 232 | ||
6,054.91 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 232 | ||
5,974.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 232 | ||
5,952.16 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 232 | ||
7,449.76 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 295 | ||
7,471.61 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 295 | ||
7,460.68 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 295 | ||
7,460.68 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 295 | ||
7,760.21 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 295 | ||
7,537.21 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 295 | ||
7,766.77 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 295 | ||
7,919.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 295 | ||
8,580.07 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 295 | ||
6,885.69 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 295 | ||
6,903.19 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 295 | ||
6,885.69 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 295 | ||
7,650.89 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 295 | ||
7,646.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 295 | ||
7,646.52 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 295 |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Breite(mm) | 230 | Dicke(mm) | 237 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +55 | Schutzart | IP00 |
Kontaktart | 3 Schließer | Anschluss | Schraubanschluss | Montageart | Schraubbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Länge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften