Teilenummer
|
---|
3RT12756AB36 |
3RT12756AF36 |
3RT12756AM36 |
3RT12756AP36 |
3RT12756AR36 |
3RT12756AS36 |
3RT12756AT36 |
3RT12756AU36 |
3RT12756AV36 |
3RT12756LA06 |
3RT12756NB36 |
3RT12756NF36 |
3RT12756NP36 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
3,339.55 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | ||
3,409.51 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | ||
3,339.55 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | ||
3,420.44 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
3,339.55 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | ||
3,409.51 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | ||
3,448.87 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | ||
3,339.55 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | ||
3,437.93 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | ||
3,328.61 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | ||
3,803.04 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | ||
3,798.67 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | ||
3,765.87 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Abmessung Länge(mm) | 210 | Breite(mm) | 145 |
---|---|---|---|---|---|
Dicke(mm) | 206 | Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Nennspannung(V AC) | 1000 V AC |
Baugröße | S12 | Schutzart | IP00 | Kontaktart | 3 Schließer |
Anschluss | Schienenanschluss | Montageart | Schraubbefestigung | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | +60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften