Beide Seiten Ausschneiden (RR16-30S / RR25-40S) / für Mini-R-Spitze (Teilenummern)

Beide Seiten Ausschneiden (RR16-30S / RR25-40S) / für Mini-R-Spitze
Ein Einsatz für Ryanmencut-R und Mini-R.
Kompatible Modelle: Ryanmencut-R / Mini-R / Nice-Corner FR
[Merkmale] Zum runden Anfasen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SNEQ090308-1RM-ZA20N
SNEQ090308-1RY-ZA20N
SNEQ090308-2RM-ZA20N
SNEQ090308-2RY-ZA20N
SNEQ090308-3RM-ZA20N
SNEQ090308-3RY-ZA20N
SNEQ090308-4RM-ZA20N
SNEQ090308-4RY-ZA20N
SNEQ090308-5RM-ZA20N
SNEQ090308-XRM-ZA20N
SNEQ090308-XRY-ZA20N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size (R)
(mm)
Edge Shape Number of operating corners

31.62 €

12 6 Arbeitstage 1RMSame Rounding Radius on Each Corner8

30.69 €

3 10 Arbeitstage 1RYSame Rounding Radius on Each Corner4

31.62 €

12 6 Arbeitstage 2RMSame Rounding Radius on Each Corner8

31.62 €

12 6 Arbeitstage 2RYSame Rounding Radius on Each Corner4

31.62 €

12 6 Arbeitstage 3RMSame Rounding Radius on Each Corner8

31.62 €

12 6 Arbeitstage 3RYSame Rounding Radius on Each Corner4

31.62 €

12 6 Arbeitstage 4RMSame Rounding Radius on Each Corner8

31.62 €

12 6 Arbeitstage 4RYSame Rounding Radius on Each Corner4

31.62 €

12 6 Arbeitstage 5RMSame Rounding Radius on Each Corner8

31.62 €

12 6 Arbeitstage XRMR1・2・3・48

26.16 €

12 6 Arbeitstage XRYR1・2・3・44

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Runde Fase work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung Material Details Carbide M20 type Number Contained In A Packet(Piece) 12

Technischer Support