C-Seitenschneider Mini, 1-Nut vorne / Rück-Fasen-Typ (Teilenummern)

C-Seitenschneider Mini, 1-Nut vorne / Rück-Fasen-Typ
[Features]
· 1-flute type front and back chamfering "C-Cutter Mini" high performance chamfering cutter that achieves ultra-high feed rates and a compact size.
· Ultra-high feed machining achieves dramatic reductions in chamfering time.
· Supports a wide range of machining, such as front chamfering, back chamfering, and face milling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST10-C0409-45B-20
ST10-C0608-45B-16
ST10-C0611-45B-20
ST10-C0611-45B-35
ST16-C1222-45B-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φd D1
(mm)
D2
(mm)
O.D. φD3 L
(mm)
L1
(mm)
Tip type or model φCmin1 φCmin2 Maximum Machining Diameter
(mm)
Hmin1
(mm)
Hmin2
(mm)
Offset F

97.50 €

1 5 Arbeitstage 9.8105.47.78620CM05…4690.55.41.1

111.58 €

1 5 Arbeitstage 8.8105.75.77816CM04…6681.03.81.55

97.50 €

1 5 Arbeitstage 12107.49.88120CM05…68110.45.51.1

111.58 €

1 5 Arbeitstage 12107.49.89635CM05…68110.45.51.1

149.50 €

1 5 Arbeitstage 22.61611.016.911740CM10…1212220.312.42.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Anfasen/horizontal Tip angle (θ) 45° Peripheral Blade Y/N N/A
Number of flutes 1

Technischer Support