Diamant-beschichtete, Diamantschnitt-Fräse (2 Bodenmesser) DIA-DCE (Teilenummern)

Diamant-beschichtete, Diamantschnitt-Fräse (2 Bodenmesser) DIA-DCE
It is a product sold by designated agencies.

[Features]
· It is a metric size series for a diamond-cut router that can be used widely with electrolyte membranes, metal matrices, and ceramic bases.
· Base blade is of end mill blade specification.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DIA-DCE-6-2
DIA-DCE-8-2
DIA-DCE-10-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

162.72 €

1 6 Arbeitstage 619660

213.72 €

1 6 Arbeitstage 826870

278.02 €

1 6 Arbeitstage 10321080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Schruppen Coating Diamant-Mantel Application For composite material (CFRP)

Technischer Support