• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugellager(Maßeinheit:Zöllig)

Im MISUMI Online Shop finden Sie konfigurierbare Kugellager in vielen geometrischen Ausführungen, die Sie nach Ihren Bedürfnissen online bestellen können.Verwenden Sie unseren Konfigurator für die Vorauswahl Ihrer individuellen Kugellager. Brauchen Sie Hilfe? Hier finden Sie nützliche Tutorials für die Nutzung unseres Konfigurators.

Der MISUMI Online Shop bietet eine Vielzahl an Kugellagern. Neben den herkömmlichen Rillenkugellager können Sie in unserem Online Shop ebenfalls Axialkugellager, Dünnringlager, Pendelkugellager, Schrägkugellager, Schrägkugellager, Spannlager, Spindellager und Vierpunktlager kaufen. Das Rillenkugellager ist jedoch das meistverwendete rotative Wälzlager, da es für die Aufnahme von Radialkraft und Axialkraft vorgesehen ist.
Unser Sortiment umfasst Außenringe in flach und kugelförmig, über Ringnut und Flansch, bis hin zur U-Nut und V-Nut. In unserem Kugellager Shop sind namhafte Hersteller wie, INA, FAG, SKF, NSK, NTN, ZEN, EZO zu kaufen. Hier können Sie auch Kugellager kaufen der Norm-Reihen: DIN 625, DIN 625-1, DIN 628, DIN 628-1, DIN 628-3, DIN 628-4, DIN 630, DIN 711, ISO 104. Die Wälzkörper der MISUMI Kugellager sind in verschiedenen Materialien, wie Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Keramik und Glas verfügbar. Auch eine Kombination von verschiedenen Materialien (Hybridlager) ist möglich, um eine Resistenz gegen nahezu allen Umwelteinflüssen herzustellen.

Unsere Axiallager und Radiallager können in nahezu allen Anwendungen und Industriezweigen Verwendung finden.

MISUMI bietet Ihnen diverse hilfreiche Tools, die den Konstruktionsablauf erheblich verkürzen und erleichtern können.
Hier sind einige der nützlichen Tools: 

meviy

Rapid-Design

inCad Libary

Tech-Blog

On-Demand-Fertigung über CAD-Daten UploadAdd on für SOLIDWORKSInspirationsquelle für KonstrukteureInteressante Artikel über allgemeine Technik und Komponenten

Produkte filtern nach: der Bauform

  • Rillenkugellager
  • Pendelkugellager
  • Schrägkugellager (einreihig)
  • Schrägkugellager (zweireihig)
  • Axial-Rillenkugellager
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
der Bauform
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Ausführung
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Ausführung Außenring
Dynamische Tragzahl(N)
Umgebungsbedingungen
Maßeinheit
Präzision (JIS)
Lastrichtung
Anzahl der Kugelreihen

    Rillenkugellager / einreihig / beidseitig Abdeckung

      Rillenkugellager / 16□□□, 61□□□, 6□□□ / DIN 625 / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1

        Rillenkugellager / einreihig / offen, 2RS, ZZ / zöllig

          Spannlager / YAR □□□-□□□-2□, YAR □□□-2□ / einreihig / beidseitig verlängerter Innenring / Gewindestiftbefestigung

            Spannlager / YET 2□□ / einreihig / breiter Innenring

              Spannlager / einreihig / beidseitig P-Dichtung / NPP / kugelförmiger Außenring / Exzenterspannring

              Warenzeichen

              SKF

              SKF

              EZO

              SKF

              SKF

              INA

              Artikelserie

              Rillenkugellager / einreihig / beidseitig Abdeckung

              Rillenkugellager / 16□□□, 61□□□, 6□□□ / DIN 625 / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1

              Rillenkugellager / einreihig / offen, 2RS, ZZ / zöllig

              Spannlager / YAR □□□-□□□-2□, YAR □□□-2□ / einreihig / beidseitig verlängerter Innenring / Gewindestiftbefestigung

              Spannlager / YET 2□□ / einreihig / breiter Innenring

              Spannlager / einreihig / beidseitig P-Dichtung / NPP / kugelförmiger Außenring / Exzenterspannring

              CAD
              • 3D
              ab

              -

              -

              1.85 €

              *Stückpreis Standardkonfiguration

              Mengenrabatt

              -

              -

              21.25 €

              *Stückpreis Standardkonfiguration

              Minimum Lieferzeit 5 Arbeitstage 5 Arbeitstage Versand am selben Tag 5 Arbeitstage 5 Arbeitstage auf Anfrage
              der Bauform--Rillenkugellager---
              [d] Innendurchmesser(mm)12.719.053.175/0.1250 ~ 15.875/0.625019.05 ~ 50.819.05 ~ 44.4522,225 ~ 36,5125
              [D] Aussendurchmesser(mm)--9.525/0.3750 ~ 34.925/1.3750--52 ~ 72
              [B] Breite(mm)--3.967/0.1562 ~ 8.733/0.3438--21,4 ~ 25,4
              Ausführung--Offen / Zwei Deckscheiben (2Z) / Dichtscheiben (RS / 2RS)---
              Werkstoff Ringe--Stahl / Rostfreier Stahl---
              Werkstoff Kugeln--Stahl / Rostfreier Stahl---
              Ausführung Außenring--Gerade / Mit Flansch---
              Dynamische Tragzahl(N)--633 ~ 6000--14900 ~ 25500
              Umgebungsbedingungen--Standard---
              MaßeinheitZölligZölligZölligZölligZölligZöllig
              Präzision (JIS)--Klasse 0---
              Lastrichtung--Radial--Radial
              Anzahl der KugelreihenEinreihigEinreihigEinreihig---

              Loading...

              1. 1

              Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

              Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Kugellager