- MISUMI Startseite
- Solution Center
- Info Hub
- Geänderte Verbindungsmethode von Flansch und Lager-Außenzylinder
MISUMI Linearkugellager mit Flansch
Geänderte Verbindungsmethode von Flansch und Lager-Außenzylinder (von Hartlöten auf Kleben)
1. Beschreibung der Änderung:
Bei einigen unserer Linearkugellagern mit Flansch wurde die Verbindungsmethode zwischen Flansch und Lager-Außenzylinder von Löten auf Kleben umgestellt.
Aufgrund der geänderten Verbindungsmethode verbleibt eine milchig-weiße Klebenaht an der Verbindung zwischen Flansch und Lager-Außenzylinder. Das Aussehen der Klebenaht kann je nach Größe und Form variieren, was jedoch keinen Einfluss auf die Eigenschaften oder Erfüllung der Spezifikationen hat.
Änderungen Beispiele für das Erscheinungsbild |
Vorderansicht | Seitenansicht | Rückansicht |
---|---|---|---|
Hartlöten | ![]() |
![]() |
![]() |
Kleben (Fall 1 – kleine Durchmesser /[dr] Innendurchmesser = 12 mm) |
![]() |
![]() |
![]() |
Kleben (Fall 2 – große Durchmesser / [dr] Innendurchmesser = 20 mm) |
![]() |
![]() |
![]() |
2. Eigenschaften / Spezifikationen:
Die aktuell geltenden Spezifikationen werden weiterhin erfüllt und sind unverändert. Die jeweils gültigen Spezifikationen können Sie der MISUMI-Webseite und dem Katalog entnehmen.
3. Übersicht der Teilenummern mit geänderter Verbindungsmethode:
4. Inkrafttreten der Änderung:
Es besteht die Möglichkeit, dass Ihre Lieferung Produkte in gemischter Verbindungsmethode, also sowohl mit gelöteter als auch geklebter Verbindung zwischen Flansch und Lager-Außenzylinder, enthält. Lieferungen der Produkte mit der neuen geklebten Verbindungsmethode oder Lieferungen mit gemischten Ausführungen der Verbindungsmethode stellen keinen Reklamationsgrund dar und sind daher vom Umtausch ausgeschlossen.
5. Referenzinformationen:
a. Klebstoff:
Es werden Einkomponenten-Epoxidharz-Klebstoffe von 3M® verwendet.
b. Hitze-, Öl- und Chemikalienbeständigkeit:
Die Erfüllung bestehender Spezifikationen und Eigenschaften wurde mittels Tests gemäß JIS K6877 und K6858 nachgewiesen.
c. Vertikal- und Momentbelastung:
Die Erfüllung bestehender Spezifikationen und Eigenschaften wurde mittels Tests nachgewiesen.
d. Alterungsbeständigkeit:
Die Erfüllung bestehender Spezifikationen und Eigenschaften wurde mittels Tests nachgewiesen. Die Versuchsteile wurden einem künstlichen Alterungsprozess ausgesetzt, welcher einem Alter von 5 Jahren entspricht.