Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Schwerlastregale

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 7 Tag oder weniger
  • 8 Tag oder weniger
  • 11 Tag oder weniger
  • 13 Tag oder weniger
  • 15 Tag oder weniger
  • 16 Tag oder weniger
  • 17 Tag oder weniger
  • 18 Tag oder weniger
  • 21 Tag oder weniger
  • 22 Tag oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
ab
Minimum Lieferzeit
Connecting type
Material
Frontage(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level)
Product Type
Uniform Load Capacity(kg/grade)
Other

    Schwerlastregal, Typ NR, Höhe 1.810 mm

      Schwerlast-Palettenlagergestell für 1.000 kg

        Palettenlagergestell

          Schwerlast-Schraubregal M10 (1.000 kg, 1.215 mm Höhe, 4-stufig)

            Schwerlast-Schraubregal M10 (1.000 kg, 1.515 mm Höhe, 4-stufig)

              M10-Gewichtbolzen-Regal

                Schwerlast-Schraubregal M10 (1.000 kg, 1.815 mm Höhe, 5-stufig)

                  Schwerlast-Schraubregal M10 (1.000 kg, 2.115 mm Höhe, 5-stufig)

                    Deckkanal für optionale Palette für Palettenregal

                      Schwerlast-Schraubregal M10 (1.000 kg, 2.115 mm Höhe, 6-stufig)

                      Warenzeichen

                      SAKAE

                      TRUSCO NAKAYAMA

                      NIPPON FILING

                      TRUSCO NAKAYAMA

                      TRUSCO NAKAYAMA

                      TRUSCO NAKAYAMA

                      TRUSCO NAKAYAMA

                      TRUSCO NAKAYAMA

                      TRUSCO NAKAYAMA

                      TRUSCO NAKAYAMA

                      Artikelserie

                      Schwerlastregal, Typ NR, Höhe 1.810 mm

                      Schwerlast-Palettenlagergestell für 1.000 kg

                      Palettenlagergestell

                      Schwerlast-Schraubregal M10 (1.000 kg, 1.215 mm Höhe, 4-stufig)

                      Schwerlast-Schraubregal M10 (1.000 kg, 1.515 mm Höhe, 4-stufig)

                      M10-Gewichtbolzen-Regal

                      Schwerlast-Schraubregal M10 (1.000 kg, 1.815 mm Höhe, 5-stufig)

                      Schwerlast-Schraubregal M10 (1.000 kg, 2.115 mm Höhe, 5-stufig)

                      Deckkanal für optionale Palette für Palettenregal

                      Schwerlast-Schraubregal M10 (1.000 kg, 2.115 mm Höhe, 6-stufig)

                      ab

                      1,978.18 €

                      *Stückpreis Standardkonfiguration

                      Mengenrabatt

                      -

                      1,037.68 €

                      *Stückpreis Standardkonfiguration

                      807.31 €

                      *Stückpreis Standardkonfiguration

                      820.72 €

                      *Stückpreis Standardkonfiguration

                      841.84 €

                      *Stückpreis Standardkonfiguration

                      974.16 €

                      *Stückpreis Standardkonfiguration

                      992.65 €

                      *Stückpreis Standardkonfiguration

                      -

                      1,124.47 €

                      *Stückpreis Standardkonfiguration

                      Minimum Lieferzeit 16 Arbeitstage 13 Arbeitstage 16 Arbeitstage 11 Arbeitstage 8 Arbeitstage 11 Arbeitstage 7 Arbeitstage 8 Arbeitstage 11 Arbeitstage 11 Arbeitstage
                      Connecting typeUnabhängige AusführungUnabhängige Ausführung / Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen)Unabhängige Ausführung / Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen)Unabhängige Ausführung / Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen)Unabhängige Ausführung / Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen)Unabhängige Ausführung / Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen)Unabhängige Ausführung / Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen)Unabhängige Ausführung / Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen)-Unabhängige Ausführung / Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen)
                      MaterialStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahlStahl
                      Frontage(mm)18002300 ~ 25002500900 ~ 1800900 ~ 1800900 ~ 1800900 ~ 1800900 ~ 1800-900 ~ 1800
                      Depth(mm)638900 ~ 1100800 ~ 1100620 ~ 920620 ~ 900620 ~ 900620 ~ 920620 ~ 920900 ~ 1100620 ~ 920
                      Height(mm)18102000 ~ 35003000 ~ 400012151515181518152115-2115
                      Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level)422 ~ 344455-6
                      Product TypeAusführung für hohe Lasten (500 kg und mehr)Ausführung für hohe Lasten (500 kg und mehr)Ausführung für hohe Lasten (500 kg und mehr)Ausführung für hohe Lasten (500 kg und mehr)Ausführung für hohe Lasten (500 kg und mehr)Ausführung für hohe Lasten (500 kg und mehr)Ausführung für hohe Lasten (500 kg und mehr)Ausführung für hohe Lasten (500 kg und mehr)Ausführung für hohe Lasten optionalAusführung für hohe Lasten (500 kg und mehr)
                      Uniform Load Capacity(kg/grade)100010001000 ~ 200010001000100010001000-1000
                      Other--------Option-

                      Loading...

                      1. 1

                      Kategorien beziehen sich auf Schwerlastregale