Die Top 5 Wunder aus der Welt des Ingenieurwesens

Millau Viaduct / MO.S.E Projekt / Vogelnest / Palm Islands / Eurotunnel

Es gibt die sieben Weltwunder der Antike und der Moderne, Architektonische Weltwunder und Wunder der Natur, aber was sind eigentlich Wunder aus dem Bereich Ingenieurwesen? Welche davon würden Sie gerne einmal live sehen?

Entdecken Sie unsere Auswahl:

1. Viadukt von Millau (Frankreich)

Besonderheit: Längste Schrägseilbrücke der Welt

Das Viadukt von Millau in Südfrankreich ist mit 2460 m die längste Schrägseilbrücke der Welt mit dem höchsten Brückenpfeiler (270 m). Sie führt über den Fluss Tarn, der früher ein Engpass war, wobei es häufig zu Unfällen und Staus kam. Das Viadukt gehört offiziell zu den insgesamt 18 herausragenden Sehenswürdigkeiten der Region Midi-Pyréneées. An zahlreichen Aussichtspunkte bei den Ortschaften Brunas, Peyre, St. Martin du Larzac, Luzencon, Beffroi und Soulobres lässt sich das Bauwerk bestaunen.

(Quelle: Atout France)

2. MO.S.E-Projekt (modulo sperimentale elettromeccanico) (Italien)

Besonderheit: Größtes Sturmflutsperrwerk der Welt

Das historische Zentrum von Venedig ist extrem von Hochwasser bedroht. Damit es geschützt wird, wurde das Projekt MO.S.E ins Leben gerufen. Dabei geht es um ein Sturmflutsperrwerk, das an den drei Öffnungen der Lagune von Venedig installiert werden soll. Insgesamt 78 bewegliche Barrieren sollen verhindern, dass eventuelle Sturmfluten in die Lagune gelangen. Nur bei einer Unwetterwarnung richten sich die aus Stahltoren bestehenden Barrieren auf und trennen die Lagune vom Adriatischen Meer. Nach der Flut verschwinden die Tore wieder in speziellen Kästen im Meeresboden. Eine bemerkenswerte Konstruktion.

(Quellen: Konstruktionspraxis / Consorcio Venezia Nuovo)

3. Nationalstadion „Vogelnest“ Peking

Besonderheit: Größte Stahl-Konstruktion der Welt

Das chinesische Nationalstadion in Peking, wird durch seine Form auch „Vogelnest“ genannt. Ursprünglich wurde es für die Olympischen Sommerspiele 2008 gebaut und soll erneut für die Olympischen Winterspiele 2022 verwendet werden. Es besteht aus zwei voneinander getrennten Strukturen: ein inneres Betonbecken für die Sitzplätze und ein äußeres Stahlgerüst, das für die Optik des Vogelnests sorgt. Die äußere Hülle besteht aus 42.000 Tonnen Stahl, ein Gerüst aus tausenden vorgefertigten Einzelteilen, die es zur größten Stahl-Konstruktion der Welt macht. Es ist außerdem eines der energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Stadien der Welt, da es im Winter von unterirdischen geothermischen Rohren beheizt wird und Untergrund-Wassertanke Regenwasser für die Bewässerung speichern.

(Quelle: Wikipedia)

4. Palm Islands (Dubai)

Besonderheit: Größte künstliche Insel der Welt

Die Palm Islands in Dubai sind die zwei größten künstlich angelegten Inselgruppen der Welt. Wie der Name schon sagt, wurden die Inselgruppen in Form einer Palme angelegt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nur die „Palm Jumeirah“ fertiggestellt. Dort befinden sich Luxus-Hotels, Ferienhäuser, Villen, mehrere Wohnblocks und ein Vergnügungspark. Circa 200 Millionen Kubikmeter Sand und Steine wurden für die Aufschüttung benötigt. Ein erstaunliches Projekt, das sich durch Probleme bei der Festigung des Sandes und zu geringer Wasserzirkulation verzögerte.

(Quelle: Wikipedia)

5. Eurotunnel

Besonderheit: Längster Unterwassertunnel der Welt

Der Eurotunnel stellt die einzige direkte Verbindung zwischen Frankreich und England dar. Die Gesamtlänge beträgt 50 km, wobei 38 km unterseeisch unter Straße von Dover verlaufen. Die tiefste Stelle befindet sich 75 m unter dem Meeresspiegel. In nur 35 Minuten lässt sich der Tunnel durchfahren, als Zugpassagier oder im eigenen PKW auf dem Zug. 11 Tunnelbohrmaschinen waren im Einsatz für den Bau des Tunnels, der von der Amerikanischen Gesellschaft der Bauingenieure zu einem der modernen sieben Weltwunder erkoren wurde.

(Quelle: Eurotunnel)