- MISUMI Startseite
- Industrien
- Know-How
- MISUMI Rapid Design: Zeit und Kosten beim Erstellen von 3D-CAD-Modellen sparen
MISUMI Rapid Design: So sparen Konstrukteure beim Erstellen von 3D-CAD-Modellen Zeit und Kosten ein
Mit kostenlosen CAD-3D-Modellen und digitalen Konfigurationswerkzeugen können Hersteller und Lieferanten von Maschinenbauteilen dazu beitragen, Konstruktions- und Bestellprozesse zu optimieren. Damit entlasten Bauteilanbieter Konstrukteure, die es mit einem zunehmenden Effizienzdruck zu tun haben. Für uns von MISUMI ist der Servicegedanke von zentraler Bedeutung. Daher bieten wir SolidWorks-Nutzern mit MISUMI Rapid Design (inCAD Components) ein Add-on, das sich an den realen Arbeitsbedingungen von Konstrukteuren orientiert, Abläufe vereinfacht und die Anzahl der Prozessschritte reduziert.
Einfacher konstruieren mit kostenlosem Programm von MISUMI
Den Konstruktionsprozess so effizient und stressfrei wie möglich gestalten – das ist die Idee hinter MISUMI Rapid Design (inCAD Components), einer in SolidWorks integrierten CAD-Bibliothek, die in Verbindung zu Konstruktionswerkzeugen steht. Mit dem kostenlosen Add-on vereinfachen wir die Auswahl, Konfiguration und Bestellung von Maschinenbauteilen. Wir entwickeln das Programm stetig weiter. Dabei berücksichtigen wir die Anregungen von Nutzern, um das Anwendererlebnis optimal zu gestalten. Da viele von uns auch Konstrukteure sind, können wir die Anforderungen am Markt nachempfinden und möchten die Komplexität von Prozessen reduzieren.
Verwendete Bauteile bei Bedarf einfach modifizieren mit MISUMI Rapid Design (inCAD Components)
Derzeit sind bereits 97 Prozent unserer Produkte in MISUMI Rapid Design (inCAD Components) erfasst. Interessant sind dabei vor allem die zahlreichen frei konfigurierbaren Make-to-Order (MTO)-Bauteile, die teilweise in 0,01 Millimeter-Schritten konfiguriert werden können. Diese Komponenten präzise nach individuellen Vorstellungen zu konstruieren, kann aufwändig sein. Denn sobald eine Komponente verändert werden soll, muss sie erneut auf der Website konfiguriert und in die Konstruktionssoftware importiert werden. Um diesen Prozess zu verschlanken, merkt sich MISUMI Rapid Design (inCAD Components) bereits verwendete Bauteile, sodass diese später bei Bedarf wieder aufgerufen und einfach modifiziert werden können. Das Grundsystem, das Datenblatt sowie der Preis sind im MISUMI-Shop jederzeit abrufbar und aktuell. Die Stücklisten werden inklusive Produktcode kontinuierlich und automatisch aktualisiert.
Der Effekt ist immens: Kennzahlen belegen, dass sich die Konstruktionszeit mit MISUMI Rapid Design (inCAD Components) um bis zu 30 Prozent reduzieren lässt.
Weitere Details erhalten Sie in unserem aktuellen Whitepaper. Viel Freude beim Lesen!
Die Vorteile von MISUMI Rapid Design (inCAD Components) im Überblick
- Konstruktionszeit um bis zu 30 Prozent reduzieren
- Bereits 97% der MISUMI-Produkte sind erfasst
- Grundprodukt importieren und bequem in SolidWorks konfigurieren
- Komponenten bei Bedarf direkt in SolidWorks verändern
- Stücklisten mit Produktcodes werden automatisch aktualisiert
- Preis, Vorlaufzeit und Spezifikationen verschiedener Produkte schnell einsehen
- Daten können mit anderen Nutzern geteilt werden
- Prozess orientiert sich an den Arbeitsschritten von Konstrukteuren