LÖSUNG FÜR KNIEHEBEL
- Misumi Teil
- Fertigungsteil (überwiegend aus MISUMI-Rohmaterial)
- Werkstück
Der Kniehebel dient als Zustellbewegung für eine Produktkontaktierung. Mit nur einer Bewegung ist es hiermit möglich durch einen definierten Hub das Produkt anzuheben, zu zentrieren und zu kontaktieren. Bei dem Vorgang wird zuerst das zu überprüfende Werkstück überfedert auf die obere Endlage gebracht und dabei zentriert, anschließend wird die Kontaktierung zugestellt. Durch die Verwendung von Misumi Komponenten ist der Fertigungsaufwand der Vorrichtung reduziert worden. Das Kniehebelprinzip wurde gewählt, um durch geringe Betätigungskräfte die Kontaktierung mit einer hohen Kraft in einer definierten Endlage zu halten.
Unser Partner Hörber + Hetzner stellt sich vor:
Als „Ideenfabrik für Maschinenbau-Konstruktion“ verwirklicht die Hörber + Hetzner GmbH seit über 30 Jahren Komplettlösungen für Sondermaschinen, Montage- und Prüfvorrichtungen sowie für Anlagen zur Laserbeschriftung für Kunden der:
- Automobilindustrie
- Kosmetikindustrie
- papierverarbeitende Industrie
- uvm.
Als Generalunternehmer bieten wir Ihnen dabei die Projektierung, Konzepterstellung, Konstruktion, mechanische Anfertigung mit Aufbau, elektrische Ausrüstung sowie Steuerungs- und Prüftechnik an.