LÖSUNG FÜR WERKSTÜCKTRÄGER TS1
- Misumi Teil
- Fertigungsteil (überwiegend aus MISUMI-Rohmaterial)
- Werkstück
Der Werkstückträger ist kompatibel mit Bosch Rexroth TS1. Dieser spezielle Werkstückträger nimmt ein Gehäuse mit Ringscheibe und die zugehörige Welle auf. Das Gehäuse sitzt auf 4 Auflagebolzen mit definierten Flächen des Gehäuseflansches auf. Die Position des Gehäuses wird durch Führungsstifte gesteuert. Das manuelle Einlegen wird durch vorstehende Führungsleisten erleichtert. Zur Ausrichtung der auf dem Gehäuse aufgesetzten Ringscheibe dient ein Fixierstift. Seine Position kann für zwei Ringscheiben-Typen über einen Raststift versetzt werden. Um mehr Gehäusetypen aufnehmen zu können, ist die Position des oberen Fixierstiftes einstellbar. Die eingestellte Position ist über farbige Kunststoff-Ringe optisch gekennzeichnet. Um ein unbeabsichtigtes Anheben zu vermeiden, ist seitlich neben dem oberen Fixierstift eine Kugelhalteschraube montiert. Für jeweilige Welle gibt es eine Halterung aus V-Blöcken.
Unser Partner IBK-Herzog stellt sich vor:
Als enger Partner ist unser Ingenieurbüro seit 1988 bei unseren Kunden feste Adresse für
- für Entwicklung
- für Konstruktion
- für Projektierung
- in den Bereichen Betriebsmittel
- in den Bereichen Automatisierungstechnik
- in den Bereichen Sondermaschinen
Wir konstruieren mit Autodesk Inventor, PTC Creo und Siemens NX.