Medizin- und Pharmaindustrie
Hier kommen MISUMI Komponenten zum Einsatz
Wir sind mit unserem großen Produktspektrum von 20 Millionen Artikeln auch Hersteller und Lieferant von Komponenten zur medizinischen Versorgung. Dabei kommen unsere Bauteile sowohl bei Automatisierungsprozessen für Medikamente als auch in medizinischen Geräten zur Behandlung oder Laboruntersuchung zum Einsatz.
Gerade in der aktuellen Situation sind wir stolz darauf, zur medizinischen Versorgung in der Welt beitragen zu dürfen.
Um keine Lücken in der Produktionskette von medizinischen Versorgungsgütern aufkommen zu lassen, sind unsere internationalen Produktionsstätten durchgehend im Einsatz. Dank unserer redundanten Fertigungsbetriebe sind wir auch in prekären Situationen adäquat durch andere Standorte abgesichert.
Zahlreiche Hersteller mussten bereits Ihre Werke schließen, wodurch sich Händler nicht in der Lage sehen angenommene Aufträge durchzuführen.
MISUMI produziert und beliefert weiterhin mit gewohnter Zuverlässigkeit.
Komponentenbeschaffung für die Medizin- und Pharmaindustrie
![]() |
Mehr noch als in anderen Branchen ist Zeit im Medizin- und Pharmabereich ein entscheidender Faktor. Engpässe beim Equipment können extrem kritisch werden, da es häufig um die Gesundheit von Patienten geht.
Hersteller und Lieferanten von Maschinenbauteilen und anderen Komponenten müssen nicht nur schnell liefern, sondern sollten auch den zeitlichen Rahmen zuverlässig beziffern können, um Planungssicherheit zu bieten. Darüber hinaus ist eine große Produktvielfalt wichtig, um für alle unterschiedlichen Anforderungen Lösungen zu bieten und flexibel reagieren zu können. Nur zwei von vielen Leistungen, die ein Zulieferer erbringen sollte.
Was Sie als Kunde von einem Komponentenhersteller erwarten sollten, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen, zeigen wir Ihnen in diesem Whitepaper.
Viel Spaß beim Lesen! |
Unser Unternehmen ist nach ISO-Norm 9.001:2015 zertifiziert. Mehr über unsere Qualitätspolitik und unser Zertifikat zum Download finden Sie hier.
Im Übrigen sind wir mit unseren Artikeln REACH- und RoHS-konform (RoHs beschreibt die Verwendung von chemischen Substanzen in elektrischen und elektronischen Komponenten).
Beim Versand ist ebenfalls auf MISUMI verlass. Weit über 99% aller Bestellungen werden termingerecht zugestellt und unsere große Auswahl an Lagerartikeln ermöglicht eine schnelle Zustellung.
Mit den konfigurierbaren Komponenten von MISUMI können Konstrukteure Größenbeschränkungen in der Medizin- und Laborautomationsbranche berücksichtigen und müssen nicht auf Standardteile zurückgreifen. Mit unserem Online-Konfigurator können Kunden Spezifikationen wie Material, Oberflächenbehandlung und Abmessungen auswählen, ohne dass eine Zeichnung erforderlich ist. Einige Abmessungen können in Schritten von bis zu 0,001 mm gewählt werden.
Die Corona-Pandemie erwischte Italien früh und hart: Im Frühjahr 2020 war es das am stärksten betroffene Land in Europa, und die Knappheit an medizinischem Equipment wurde zu einem ernsten Problem. Darauf reagierten die italienische Regierung und regionale Autoritäten mit einer Förderung von eigenproduzierten medizinischen Produkten. MBL Solutions nutzte die Gelegenheit und entwickelte während des Lockdown in Italien in nur 4 Monaten eine vollautomatische Maschine für die Produktion, Sterilisation und Verpackung von chirurgischen Gesichtsmasken: Die LMPA-100.
Wir haben eine große Auswahl an diversen
Zahnrädern, Transportketten, Zahnriemenscheiben,
Synchronriemen und Lagern im Sortiment.
Sie finden bei uns ebenso viele nicht metallische Produkte wie diverse
Kunststoffe, Harze, Gummis, Keramik usw.
Entdecken Sie auch unser Zubehör, hier eine kleine Auswahl.