LÖSUNG FÜR GREIFER
52% MISUMI Produkte – auch in komplexen Greifersystemen
und täglich werden es mehr Anwendungsgebiete. Konfigurieren und bestellen auch Sie aus mehr als 20 Millionen Teilen, um zeit- und kostensparend Ihre Projekte zu realisieren, wie zum Beispiel dieser Greifer für den Karosseriebau im Automobilbau.
- Misumi Teil
- Fertigungsteil (überwiegend aus MISUMI-Rohmaterial)
- Werkstück
Das Handling (Ergreifen, Bewegen und Ablegen) und die Prozesszuführung von Bauteilen, in diesem Beispiel das B-Säulen Gurt- und Säulenblech, erfolgt über einen Greifer, der mittels pneumatischer Spanner Bauteile ergreifen und ablegen kann. In Kombination mit Positionierstiften sowie Kontursteinen/NC-Blöcken (NAAMS) wird eine exakte und zuverlässige Positionierung sichert. Weniger genaue Positionierungen können auch mittels Vakuumsaugnäpfen durchführt werden. Sensoren erfassen, ob sich ein Bauteil im Greifer befindet und ob dieses in der richtigen Position sitz.
Entdecken Sie die nächste Station
Unser Partner C-CON stellt sich vor:
Seit 1991 geht die C-CON Unternehmensgruppe nach vorne, innovativ, mutig, weltweit. Wir arbeiten mit und für die Automobil-, Luftfahrt- und Raumfahrtindustrie, für deren Systempartner und Kunden aus dem allgemeinen Maschinenbau. Dabei sind wir führend, da wir weiter- und querdenken. Weil wir Projekte im Kleinen oder komplett durchführen können und dabei immer menschlich, loyal und professionell agieren.
Leistungen
- Konzept / Gesamtfahrzeug
- Serienentwicklung
- Werkzeugtechnik
- Mechanische Bearbeitung
- Anlagentechnik
- Sondermaschinen und Vorrichtungen
- Kunststoff- und Leichtbauproduktion
- Projektmanagement
- Qualitätsmanagement / Messtechnik
- CAx-Methoden- und Prozessentwicklung / Programmierung
- Trainingscenter