LÖSUNG FÜR MESSVORRICHTUNGEN
70% MISUMI Produkte – auch in komplexen Applikationen
und täglich werden es mehr Anwendungsgebiete. Konfigurieren und bestellen auch Sie aus mehr als 20 Millionen Teilen, um zeit- und kostensparend Ihre Projekte zu realisieren, wie zum Beispiel im Automobilbau diese manuelle Messvorrichtung für die Rohbauproduktion.
- Misumi Teil
- Fertigungsteil (überwiegend aus MISUMI-Rohmaterial)
- Werkstück
Das Bauteil, wie in diesem Beispiel eine B-Säule, wird auf der Vorrichtung über Positionierstifte zentriert und auf Kontursteinen/NC-Blöcken aufgelegt. Durch mechanische Handspanner wird das Bauteil anschließend fixiert. Im nächsten Schritt erfolgt die Qualitätskontrolle des Bauteils. Mit Prüfstiften und Prüfdornen werden Abstände, Spaltmaße und Bohrungsdurchmesser überprüft. Die MISUMI Profilschienenführung mit angebrachter Prüfbuchse ermöglicht dabei mehrere Bohrungen nacheinander abzuprüfen. Nachdem unterschiedlichste Messmethoden angewandt wurden, ist das Bauteil im letzten Schritt als „in Ordnung – i.O.“ oder als „nicht in Ordnung – n.i.O“ einteilbar.
Entdecken Sie die nächste Station
Unser Partner C-CON stellt sich vor:
Seit 1991 geht die C-CON Unternehmensgruppe nach vorne, innovativ, mutig, weltweit. Wir arbeiten mit und für die Automobil-, Luftfahrt- und Raumfahrtindustrie, für deren Systempartner und Kunden aus dem allgemeinen Maschinenbau. Dabei sind wir führend, da wir weiter- und querdenken. Weil wir Projekte im Kleinen oder komplett durchführen können und dabei immer menschlich, loyal und professionell agieren.
Leistungen
- Konzept / Gesamtfahrzeug
- Serienentwicklung
- Werkzeugtechnik
- Mechanische Bearbeitung
- Anlagentechnik
- Sondermaschinen und Vorrichtungen
- Kunststoff- und Leichtbauproduktion
- Projektmanagement
- Qualitätsmanagement / Messtechnik
- CAx-Methoden- und Prozessentwicklung / Programmierung
- Trainingscenter