LÖSUNG FÜR PUFFERSPEICHERSCHUBLADE
94% MISUMI Produkte – auch in komplexen Pufferspeichern
und täglich werden es mehr Anwendungsgebiete. Konfigurieren und bestellen auch Sie aus mehr als 20 Millionen Teilen, um zeit- und kostensparend Ihre Projekte zu realisieren, wie zum Beispiel im Automobilbau diese Pufferspeicherschublade für die Rohbauproduktion.
- Misumi Teil
- Fertigungsteil (überwiegend aus MISUMI-Rohmaterial)
- Werkstück
Die Bauteile, in diesem Fall ein B-Säulenblech, werden im geöffneten Zustand der Pufferschublade in die vorgesehenen Bauteilaufnahmen gelegt. Die genaue Lagebestimmung und Fixierung der Bauteile wird über Führungswinkel (NAAMS) und Kontursteine/NC-Blöcke (NAAMS) gesichert. Die zuverlässige und störungsfreie Art der Aufnahme schützt die Bauteile vor Verformung und Beschädigung. Sensoren erfassen den Beladezustand und die richtige Positionierung der Bauteile. Das manuelle schließen der Schublade wird von Dämpfern abgefangen, um ein Verrücken der Bauteile zu vermeiden. Ein pneumatischer Spanner verriegelt die Schublade im geschlossenen Zustand während des Entnahmeprozesses solange bis die Sensorik die Entleerung der Station meldet. Erst dann entriegelt der pneumatische Spanner und die Schublade kann wieder geöffnet und der Prozess von vorne begonnen werden.
Entdecken Sie die nächste Station
Unser Partner C-CON stellt sich vor:
Seit 1991 geht die C-CON Unternehmensgruppe nach vorne, innovativ, mutig, weltweit. Wir arbeiten mit und für die Automobil-, Luftfahrt- und Raumfahrtindustrie, für deren Systempartner und Kunden aus dem allgemeinen Maschinenbau. Dabei sind wir führend, da wir weiter- und querdenken. Weil wir Projekte im Kleinen oder komplett durchführen können und dabei immer menschlich, loyal und professionell agieren.
Leistungen
- Konzept / Gesamtfahrzeug
- Serienentwicklung
- Werkzeugtechnik
- Mechanische Bearbeitung
- Anlagentechnik
- Sondermaschinen und Vorrichtungen
- Kunststoff- und Leichtbauproduktion
- Projektmanagement
- Qualitätsmanagement / Messtechnik
- CAx-Methoden- und Prozessentwicklung / Programmierung
- Trainingscenter